Caractéristiques techniques

Console de paramétrage et pilotage CBG11A

Référence

28233646

Température ambiante

0 – 60 °C

Indice de protection

IP40 selon EN 60529

Puissance absorbée

0.6 W

Dimensions en mm (l × H × P)

45 × 100 × 20

Taille de l'écran en mm (l x H)

28.5 × 23

Diagonale de l'écran

38 mm (1.5")

Résolution de l'écran en pixels (l x H)

78 × 64

Type d'écran

Écran monochrome

Interface d'ingénierie

USB 2.0 Mini-B, femelle

Raccordement interface

Sub-D, 9 pôles, femelle

Résistance mécanique

3M5 selon DIN EN 60721-3-3:1995

5M1 selon DIN EN 60721-3-5:1997