Description
Avec son affichage en texte clair, la console opérateur locale permet un affichage confortable des textes d'information du système de pilotage amont, adaptés aux besoins du client. Elle permet également à l'utilisateur de réaliser un diagnostic et d'accéder au mode manuel.
La console opérateur locale dispose d'une interface Mini USB avec fonction passerelle. Cette interface permet d'établir une liaison du variateur de vitesse vers un PC pour l'ingénierie avec MOVISUITE®.
| Propriétés de la console CBG22A
|
Pour brancher la console de paramétrage et pilotage directement sur le variateur de vitesse, le module de diagnostic CDM11A est nécessaire.
La console opérateur locale CBG22A peut être soit branchée directement sur le variateur de vitesse, soit utilisée en déportée. Pour utiliser la console de paramétrage et pilotage en déportée sur un tableau de commande ou la porte d'une armoire de commande, le cadre de fixation pour porte COG11A est disponible. Dans ce cas, le câble UKS52A est également nécessaire. Si la console opérateur locale CBG22A est directement branchée sur le variateur de vitesse, le mode manuel ne peut pas être utilisé.