MOVIKIT® Drive
Los módulos de software MOVIKIT® son programas de control estandarizados con una interfaz de datos de proceso definida y una interfaz de parametrización y diagnóstico de fácil manejo.
La categoría "Drive" incluye módulos de software MOVIKIT® que proporcionan funcionalidades de un solo eje y se manejan directamente en el variador.
Por regla general, los módulos de software MOVIKIT® son operados por un controlador externo superpuesto a través de datos de proceso y cubren una amplia gama de aplicaciones, desde aplicaciones controladas por velocidad, por ejemplo en tecnología de transporte, hasta aplicaciones de posicionamiento. Para utilizar los módulos de software MOVIKIT® Drive, no se requieren conocimientos de programación. Se realiza una puesta en marcha guiada y se dispone de una interfaz de funcionamiento y diagnóstico de fácil manejo.
Propiedades:
- Alta funcionalidad
- Interfaz de usuario sencilla
- Introducción de los parámetros necesarios sólo para la aplicación
- Parametrización guiada en lugar de una programación complicada
- No se precisa ninguna experiencia en programación
- Sencilla familiarización, por lo que la planificación de proyecto y la puesta en marcha son rápidas
- Control de movimientos completo directamente en el variador