LVFC
El modo de regulación LVFC está pensado para el funcionamiento controlado simple de los motores asíncronos sin realimentación del encoder. El modo opera una máquina asíncrona en una curva característica de tensión y frecuencia parametrizable. Para mantener constante la corriente de magnetización, la tensión (U) se ajusta proporcionalmente a la frecuencia (f).
El deslizamiento actual se calcula y se puede compensar.
El modo de regulación LVFC es adecuado para aplicaciones con un rango de ajuste de velocidad limitado, en las que no se producen saltos de carga dinámicos y se exige poco a las propiedades de control.
El modo de regulación LVFC es adecuado para accionamientos en grupo. Por accionamiento en grupo se entiende la conexión eléctrica en paralelo de varios motores de construcción idéntica o diferente a un variador que no están acoplados mecánicamente de forma rígida.