Accionamiento multimotor de motores asíncronos

Por accionamiento multimotor se entiende la conexión eléctrica en paralelo de varios motores asíncronos idénticos a un variador, que acoplados mecánicamente de forma rígida accionan una carga.

El funcionamiento en paralelo de varios motores asíncronos idénticos es posible si se cumplen estrictamente las siguientes condiciones:

  • Utilice sólo motorreductores del mismo tipo y con los mismos datos de devanado.
  • La posición del rotor de cada uno de los motores no debe diferir en ningún caso más que el siguiente ángulo mecánico:
  • Zp × Δφmec_máx < 20°
  • Zp = Número de pares de polos del motor
  • Δφmec_máx = Ángulo de torsión máximo de la conexión del eje en relación con el eje del motor
  • La mecánica debe garantizarlo incluso con cargas de par máximas diferentes en los ejes del motor.

El número máximo de motores depende del modo de regulación:

Modo de regulación

Número de motores

LVFC

64