轴端
符合DIN 6885标准的滑键(高型)
直径公差符合DIN 748标准:
Ø | = 输出轴为光轴/..R → ISO v6 |
Ø | = 输出轴为带键槽的实心轴/..S → ISO m6 |
中心孔符合DIN 332,第2部分规定(D形):
Ø | > 16~21 mm | → M6 |
Ø | > 21~24 mm | → M8 |
Ø | > 24~30 mm | → M10 |
Ø | > 30~38 mm | → M12 |
Ø | > 38~50 mm | → M16 |
Ø | > 50~85 mm尺寸不需要符合DIN 332标准,螺纹深度包括沉孔在内至少为螺纹额定直径的两倍。 | → M20 |
Ø | > 85 ~ 130 mm1) | → M24 |
Ø | > 130 ~ 225 mm1) | → M30 |
Ø | > 225 ~ 320 mm1) | → M36 |
Ø | > 320 mm1) | → M42 |