Wellenenden

Passfedern nach DIN 6885 (hohe Form)

Durchmessertoleranz nach DIN 748:

Ø

= Abtriebswelle in glatter Ausführung/..R → ISO v6

Ø

= Abtriebswelle als Vollwelle mit Passfeder/..S → ISO m6

 

Zentrierbohrungen nach DIN 332, Teil 2 (Form D.):

Ø

> 16...21 mm

→ M6

Ø

> 21...24 mm

→ M8

Ø

> 24...30 mm

→ M10

Ø

> 30...38 mm

→ M12

Ø

> 38...50 mm

→ M16

Ø

> 50...85 mmAbmessungen nicht nach DIN 332, die Gewindetiefe inklusive Schutzsenkung beträgt mindestens das zweifache des Gewindenenndurchmessers

→ M20

Ø

> 85...130 mm1)

→ M24

Ø

> 130...225 mm1)

→ M30

Ø

> 225...320 mm1)

→ M36

Ø

> 320 mm1)

→ M42