输出轴为带键槽的空心轴 /..A
空心轴有一个符合DIN 6885/T1标准的键槽。
供货范围包括:
- 保护罩 [2]
- 紧固螺栓 [1] 或
- 2个卡环

保护罩为防尘式。因此,保护罩的一侧通常采用标准密封系统。
有关机器主轴的详细几何说明参见带键槽的空心轴 /..A一章。尺寸L14相当于支承配合键的长度。
如果是贯通式机器主轴,减速机供货时不带端板和保护罩。这种情况下减速机两侧的密封系统相同。
空心轴有一个符合DIN 6885/T1标准的键槽。
供货范围包括:

保护罩为防尘式。因此,保护罩的一侧通常采用标准密封系统。
有关机器主轴的详细几何说明参见带键槽的空心轴 /..A一章。尺寸L14相当于支承配合键的长度。
如果是贯通式机器主轴,减速机供货时不带端板和保护罩。这种情况下减速机两侧的密封系统相同。