X3F..

X3F.. | i = 20 ... 56* / i = 22.4 ... 63** / i = 25 ... 71*** | i = 63 ... 90* / i = 71 ... 100** / i = 80 ... 112*** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø D4 | L4 | O4 | T4 | U4 | DIN 332 D. M.. | Ø D4 | L4 | O4 | T4 | U4 | DIN 332 D. M.. | |
X100** | 32k6 | 80 | 244 | 35 | 10h9 | M12 | 32k6 | 80 | 244 | 35 | 10h9 | M12 |
X110*** | 32k6 | 80 | 244 | 35 | 10h9 | M12 | 32k6 | 80 | 244 | 35 | 10h9 | M12 |
X120* | 38k6 | 80 | 258 | 41 | 10h9 | M12 | 38k6 | 80 | 258 | 41 | 10h9 | M12 |
X130*** | 38k6 | 80 | 258 | 41 | 10h9 | M12 | 38k6 | 80 | 258 | 41 | 10h9 | M12 |
X140* | 45k6 | 110 | 318 | 48.5 | 14h9 | M16 | 45k6 | 110 | 318 | 48.5 | 14h9 | M16 |
X150*** | 45k6 | 110 | 318 | 48.5 | 14h9 | M16 | 45k6 | 110 | 318 | 48.5 | 14h9 | M16 |
X160* | 60m6 | 140 | 381 | 64 | 18h9 | M20 | 50k6 | 110 | 351 | 53.5 | 14h9 | M16 |
X170*** | 60m6 | 140 | 381 | 64 | 18h9 | M20 | 50k6 | 110 | 351 | 53.5 | 14h9 | M16 |
X3F.. | i = 20 ... 56* / i = 22.4 ... 63** | i = 63 ... 90* / i = 71 ... 100** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø D4 | L4 | O4 | T4 | U4 | DIN 332 D. M.. | Ø D4 | L4 | O4 | T4 | U4 | DIN 332 D. M.. | |
X180* | 60m6 | 140 | 411 | 64 | 18h9 | M20 | 55m6 | 110 | 381 | 59 | 16h9 | M20 |
X190** | 60m6 | 140 | 411 | 64 | 18h9 | M20 | 55m6 | 110 | 381 | 59 | 16h9 | M20 |
X200* | 75m6 | 140 | 430 | 79.5 | 20h9 | M20 | 60m6 | 140 | 430 | 64 | 18h9 | M20 |
X210** | 75m6 | 140 | 430 | 79.5 | 20h9 | M20 | 60m6 | 140 | 430 | 64 | 18h9 | M20 |
X220* | 80m6 | 170 | 487 | 85 | 22h9 | M20 | 70m6 | 140 | 457 | 74.5 | 20h9 | M20 |
X230** | 80m6 | 170 | 487 | 85 | 22h9 | M20 | 70m6 | 140 | 457 | 74.5 | 20h9 | M20 |
X240* | 90m6 | 170 | 532 | 95 | 25h9 | M24 | 75m6 | 140 | 502 | 79.5 | 20h9 | M20 |
X250** | 90m6 | 170 | 532 | 95 | 25h9 | M24 | 75m6 | 140 | 502 | 79.5 | 20h9 | M20 |
X3F.. | i = 20 ... 50* / i = 22.4 ... 56** / i = 25 ... 63*** | i = 56 ... 90* / i = 63 ... 100** / i = 71 ... 112*** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø D4 | L4 | O4 | T4 | U4 | DIN 332 D. M.. | Ø D4 | L4 | O4 | T4 | U4 | DIN 332 D. M.. | |
X260* | 100m6 | 210 | 613 | 106 | 28h9 | M24 | 80m6 | 170 | 573 | 85 | 22h9 | M20 |
X270** | 100m6 | 210 | 613 | 106 | 28h9 | M24 | 80m6 | 170 | 573 | 85 | 22h9 | M20 |
X280*** | 100m6 | 210 | 613 | 106 | 28h9 | M24 | 80m6 | 170 | 573 | 85 | 22h9 | M20 |
X290* | 100m6 | 210 | 661 | 106 | 28h9 | M24 | 100m6 | 210 | 661 | 106 | 28h9 | M24 |
X300** | 100m6 | 210 | 661 | 106 | 28h9 | M24 | 100m6 | 210 | 661 | 106 | 28h9 | M24 |
X310* | 110m6 | 210 | 694 | 116 | 28h9 | M24 | 110m6 | 210 | 694 | 116 | 28h9 | M24 |
X320** | 110m6 | 210 | 694 | 116 | 28h9 | M24 | 110m6 | 210 | 694 | 116 | 28h9 | M24 |
