X2F..

X2F.. | i = 6.3 ... 11.2* / i = 7.1 ... 12.5** / i = 8 ... 14*** | i = 12.5 ... 18* / i = 14 ... 20** / i = 16 ... 22.4*** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø D4 | L4 | O4 | T4 | U4 | DIN 332 D. M.. | Ø D4 | L4 | O4 | T4 | U4 | DIN 332 D. M.. | |
X100** | 42k6 | 110 | 274 | 45 | 12h9 | M16 | 32k6 | 80 | 244 | 35 | 10h9 | M12 |
X110*** | 42k6 | 110 | 274 | 45 | 12h9 | M16 | 32k6 | 80 | 244 | 35 | 10h9 | M12 |
X120* | 55m6 | 110 | 290 | 59 | 16h9 | M20 | 42k6 | 110 | 290 | 45 | 12h9 | M16 |
X130*** | 55m6 | 110 | 290 | 59 | 16h9 | M20 | 42k6 | 110 | 290 | 45 | 12h9 | M16 |
X140* | 70m6 | 140 | 348 | 74.5 | 20h9 | M20 | 55m6 | 110 | 318 | 59 | 16h9 | M20 |
X150*** | 70m6 | 140 | 348 | 74.5 | 20h9 | M20 | 55m6 | 110 | 318 | 59 | 16h9 | M20 |
X160* | 70m6 | 140 | 382 | 74.5 | 20h9 | M20 | 70m6 | 140 | 382 | 74.5 | 20h9 | M20 |
X170*** | 70m6 | 140 | 382 | 74.5 | 20h9 | M20 | 70m6 | 140 | 382 | 74.5 | 20h9 | M20 |
X2F.. | i = 6.3 ... 11.2* / i = 7.1 ... 12.5** | i = 12.5 ... 18* / i = 14 ... 20** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø D4 | L4 | O4 | T4 | U4 | DIN 332 D. M.. | Ø D4 | L4 | O4 | T4 | U4 | DIN 332 D. M.. | |
X180* | 90m6 | 170 | 445 | 95 | 25h9 | M24 | 75m6 | 140 | 415 | 79.5 | 20h9 | M20 |
X190** | 90m6 | 170 | 445 | 95 | 25h9 | M24 | 75m6 | 140 | 415 | 79.5 | 20h9 | M20 |
X200* | 90m6 | 170 | 464 | 95 | 25h9 | M24 | 90m6 | 170 | 464 | 95 | 25h9 | M24 |
X210** | 90m6 | 170 | 464 | 95 | 25h9 | M24 | 90m6 | 170 | 464 | 95 | 25h9 | M24 |
X220* | 100m6 | 210 | 538 | 106 | 28h9 | M24 | 100m6 | 210 | 538 | 106 | 28h9 | M24 |
X230** | 100m6 | 210 | 538 | 106 | 28h9 | M24 | 100m6 | 210 | 538 | 106 | 28h9 | M24 |
X240* | 110m6 | 210 | 583 | 116 | 28h9 | M24 | 110m6 | 210 | 583 | 116 | 28h9 | M24 |
X250** | 110m6 | 210 | 583 | 116 | 28h9 | M24 | 110m6 | 210 | 583 | 116 | 28h9 | M24 |
X2F.. | i = 6.3 ... 11.2* / i = 7.1 ... 12.5** / i = 8 ... 14*** | i = 12.5 ... 18* / i = 14 ... 20** / i = 16 ... 22.4*** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø D4 | L4 | O4 | T4 | U4 | DIN 332 D. M.. | Ø D4 | L4 | O4 | T4 | U4 | DIN 332 D. M.. | |
X260* | 130m6 | 250 | 673 | 137 | 32h9 | M24 | 120m6 | 210 | 633 | 127 | 32h9 | M24 |
X270** | 130m6 | 250 | 673 | 137 | 32h9 | M24 | 120m6 | 210 | 633 | 127 | 32h9 | M24 |
X280*** | 130m6 | 250 | 673 | 137 | 32h9 | M24 | 120m6 | 210 | 633 | 127 | 32h9 | M24 |
X290* | 150m6 | 250 | 713 | 158 | 36h9 | M30 | 150m6 | 250 | 713 | 158 | 36h9 | M30 |
X300** | 150m6 | 250 | 713 | 158 | 36h9 | M30 | 150m6 | 250 | 713 | 158 | 36h9 | M30 |
X310* | 170m6 | 300 | 795 | 179 | 40h9 | M30 | 170m6 | 300 | 795 | 179 | 40h9 | M30 |
X320** | 170m6 | 300 | 795 | 179 | 40h9 | M30 | 170m6 | 300 | 795 | 179 | 40h9 | M30 |
