扭矩支承 /T

警告

减速机如果固定不当,在客户的机器上进行拆卸或装配时可能会掉落。
重伤或死亡。
  • 拆装前固定减速机。用合适的辅助工具支撑减速机。

 

注意

作用在扭矩支承上的横向力造成危险。
可能会损坏减速机。
  • 扭矩支承只能在支承方向上传递拉力/压力。如果施加横向力,会造成减速机损坏。

扭矩支承 [A] 应始终安装在受驱动机器的一侧,以尽量减小作用于机器主轴的弯曲力矩。扭矩支承可以安装于减速机的上方或下方。

  1. 使用合适的起重机提起减速机。
  2. 将减速机输出轴安装在客户机器上。
  3. 将扭矩支承安装在减速机上。
  1. 注意! 螺纹销 [2] 必须同时拧入叉头 [1] 和万向接头 [3]。可能造成财产损失。螺纹销 [2] 必须均匀拧入叉头 [1] 和万向接头 [3],旋入深度必须至少达到螺纹直径。
  2. [1]

    带销钉的叉头

    [3]

    万向接头

    [2]

    带螺母的螺纹销

    [4]

    带销钉的叉板

  1. 使用起重机将减速机水平放置在客户方的安装位置上方。
  2. 通过转动叉板来调节螺纹销的长度,以使底板无间隙地放在地面上。另外,需遵守安装时允许的安装位置偏差一章中的公差。
  3. [1]

    带销钉的叉头

    [2]

    带螺母的螺纹销

    [3]

    万向接头

  4. 使用叉板的这一位置确定固定点。
  1. 对齐后,按照下表中的相应扭矩拧紧螺母。

规格

螺栓/螺母

拧紧扭矩

Nm

X100 – 110

M20

140

X120 – 130

M24

140

X140 – 150

M24

140

X160 – 190

M36

200

X200 – 230

M42

350

X240 – 280

M48

500

X290 – 320

M56

700

  1. 可以使用合适的紧固材料将叉板安装在客户方的加装面上。
  2. 为了确保仅传递牵引力和压紧力,建议进行检查。为了进行检查,可以将减速机上的扭矩支承取下(从 [2] 中卸下销轴),然后向外并再次向内折叠。如果可以在不使叉头 [2] 接触减速机的情况下安装销轴 [1],则说明扭矩支承设置正确。
  3. 用销轴 [1] 固定叉头 [2]。
  4. 将起重机从减速机上移除。