Drehmomentstütze /T

WARNUNG

Unzureichend gesicherte Getriebe können bei der Demontage und Montage an der Kundenmaschine herunterfallen.
Tod oder schwere Körperverletzungen.
- Sichern Sie das Getriebe bei der De- und Montage. Stützen Sie das Getriebe mit geeignetem Hilfsmittel ab.
ACHTUNG
Gefahr durch Querkräfte, die auf die Drehmomentstütze wirken.
Möglicher Getriebeschaden.
- Die Drehmomentstütze kann nur Zug-/Druckkräfte in Stützrichtung übertragen. Wirken Querkräfte kann das Getriebe beschädigt werden.
Um die Biegemomente auf die Maschinenwelle möglichst gering zu halten, montieren Sie die Drehmomentstütze [A] immer auf der Seite der angetriebenen Maschine. Die Drehmomentstütze kann oben oder unten am Getriebe montiert werden.

- Heben Sie das Getriebe mit einem geeigneten Hebezeug an.
- Montieren Sie die Getriebeabtriebswelle an der Kundenmaschine.
- Montieren Sie die Drehmomentstütze am Getriebe.

[1] | Gabelkopf mit Bolzen | [3] | Gelenkkopf |
[2] | Gewindebolzen mit Muttern | [4] | Gabelplatte mit Bolzen |
- Positionieren Sie mit dem Hebezeug das Getriebe horizontal über der kundenseitigen Anbauposition.
- Passen Sie die Länge des Gewindebolzens durch Verdrehen der Gabelplatte so an, dass die Grundplatte spielfrei auf dem Boden aufsteht. Beachten Sie zusätzlich die Toleranzen im Kapitel Zulässige Abweichung der Raumlage bei der Aufstellung.
- Nutzen Sie diese Position der Gabelplatte zur Festlegung der Befestigungspunkte.

[1] | Gabelkopf mit Bolzen |
[2] | Gewindebolzen mit Muttern |
[3] | Gelenkkopf |
- Ziehen Sie die Muttern nach dem Ausrichten mit den Drehmomenten gemäß der folgenden Tabelle an.
Baugröße | Schraube/Mutter | Anziehdrehmoment |
|---|---|---|
Nm | ||
X100 – 110 | M20 | 140 |
X120 – 130 | M24 | 140 |
X140 – 150 | M24 | 140 |
X160 – 190 | M36 | 200 |
X200 – 230 | M42 | 350 |
X240 – 280 | M48 | 500 |
X290 – 320 | M56 | 700 |
- Die Gabelplatte kann mit geeignetem Befestigungsmaterial auf der kundenseitigen Anbaufläche montiert werden.
- Um sicherzustellen, dass nur Zug- und Druckkräfte übertragen werden, empfiehlt es sich, dies zu prüfen. Zur Kontrolle können Sie die Drehmomentstütze am Getriebe aushängen (Bolzen aus [2] ausbauen) und nach außen und wieder nach innen klappen. Die Drehmomentstütze ist richtig eingestellt, wenn der Bolzen [1] montiert werden kann, ohne dass der Gabelkopf [2] das Getriebe berührt.
- Befestigen Sie den Gabelkopf [2] mit dem Bolzen [1].
- Entfernen Sie das Hebezeug am Getriebe.