概述

机器主轴的材料以及键连接(针对结构X..A)由客户根据具体产生的负载(例如撞击)来确定。

根据减速机的尺寸,轴材料必须具备以下最小屈服点,用以传输额定扭矩:

  • Re = 320 N/mm2适用于规格X..A100 ~ X..A290
  • Re = 360 N/mm2适用于规格X..A300 ~ X..A320

根据相应负载确定滑键的材料。

必须遵照尺寸图(参见下页或减速机的整体文件)中规定的最小滑键长度。若要采用更长的键,则要对称放置在空心轴上。

在机器主轴或轴向力贯通的情况下,SEW-EURODRIVE公司建议采用带轴肩的机器主轴。采用合适的螺栓防松剂,以避免机器主轴的紧固螺栓在负荷方向调转时松开。必要时可以采用两个偏心紧固螺栓。