Allgemeine Hinweise

Der Werkstoff und die Passfederverbindung der Maschinenwelle (bei Ausführung X..A) sind kundenseitig entsprechend der auftretenden Belastungen (z. B. Stöße) zu dimensionieren.

Der Wellenwerkstoff muss in Abhängigkeit der Getriebegröße zur Übertragung des Nenndrehmoments folgende Mindeststreckgrenze aufweisen:

  • Re = 320 N/mm2 für die Baugrößen X..A100 – X..A290
  • Re = 360 N/mm2 für die Baugrößen X..A300 – X..A320

Das Material der Passfeder ist jeweils entsprechend der Belastungen zu wählen.

Die im Maßblatt (siehe nachfolgende Seite oder in der Gesamtdokumentation des Getriebes) angegebene Mindest-Passfederlänge ist einzuhalten. Sollte eine längere Passfeder eingesetzt werden, so ist diese symmetrisch zur Hohlwelle anzuordnen.

Bei durchgehender Maschinenwelle oder Axialkräften empfiehlt SEW-EURODRIVE die Maschinenwelle mit Anlageschulter auszuführen. Um ein Lösen der Befestigungsschraube der Maschinenwelle bei reversierender Lastrichtung zu verhindern, ist diese mit geeigneter Schraubensicherung zu sichern. Gegebenenfalls können zwei exzentrische Befestigungsschrauben eingesetzt werden.