根据成分对冷却水进行评估
下表是铜镍管对非饮用水成分耐受性的总览。
评估标准 | 大致浓度 | 评估 CuNi10Fe1Mn |
|---|---|---|
pH值 | < 6 | 0 |
6至9 | + | |
> 9 | 0 | |
氯化物 | 1000以下 | + |
> 1000 | + (< 25000 mg/l) | |
硫酸盐 | 70以下 | + |
70 ~ 300 | + | |
> 300 | + (< 25000 mg/l) | |
硝酸盐 | 100以下 | + |
> 100 | 0 | |
游离态(腐蚀性)碳酸 | 最大20 | + |
20 ~ 50 | 0 | |
> 50 | – | |
氧 | 2以下 | + |
> 2 | + | |
铵 | 2以下 | + |
2 ~ 20 | + | |
> 20 | – | |
铁(溶解) | 10以下 | 0 |
> 10 | – | |
锰(溶解) | 1以下 | 0 |
> 1 | – | |
游离氯 | 最大5 | 稳定 < 0.5 mg/l |
> 5 | 间歇性 < 3.0 mg/l | |
硫化物 |
| 0 |
氨水 |
| + (< 15 mg/l) |
+ | = 通常具有良好的耐受性 |
0 | = 可能出现腐蚀问题,尤其多种因素评估为0时 |
– | = 建议放弃使用 |