根据成分对冷却水进行评估

下表是铜镍管对非饮用水成分耐受性的总览。

评估标准

大致浓度
mg/l

评估

CuNi10Fe1Mn

pH值

< 6

0

6至9

+

> 9

0

氯化物

1000以下

+

> 1000

+ (< 25000 mg/l)

硫酸盐

70以下

+

70 ~ 300

+

> 300

+ (< 25000 mg/l)

硝酸盐

100以下

+

> 100

0

游离态(腐蚀性)碳酸

最大20

+

20 ~ 50

0

> 50

2以下

+

> 2

+

2以下

+

2 ~ 20

+

> 20

铁(溶解)

10以下

0

> 10

­–

锰(溶解)

1以下

0

> 1

­–

游离氯

最大5

稳定 < 0.5 mg/l

> 5

间歇性 < 3.0 mg/l

硫化物

 

0

氨水

 

+ (< 15 mg/l)

+

= 通常具有良好的耐受性

0

= 可能出现腐蚀问题,尤其多种因素评估为0时

= 建议放弃使用