对于带轴装式减速机的规格,请与SEW-EURODRIVE进行协商。
对于安装位置为M且安装面为F(M5/F4以及M6/F3)的减速机,同样需要与SEW-EURODRIVE进行协商。
固定方式
安装位置M./安装面F.
M5/F3和M6/F4
X.F..
X.K..
X.T..
地脚安装X../B
GM ≤ 2.0 GG
GM ≤ 1.5 GG
GM ≤ 1.75 GG
法兰安装X../F
GM ≤ 0.75 GG
GM ≤ 1.25 GG