电机法兰适配器/MA

电机适配器 [1] 用来安装下列部件:

  • 规格100至355的IEC (B5) 电机
  • 规格182至449的NEMA(“C”型面)电机

注意遵守以下提示。

  • 针对规格X220和X270,电机适配器只能与通用箱体 /HU配合使用。
  • 安装减速机时,必须确保不得有液体渗入并聚集在电机适配器内(高速轴侧)。
  • 供货范围中包括一个弹性爪形联轴器。
  • 所有电机适配器都能够装配带风扇的二级及三级减速机。
  • 尺寸图请参见电机适配器 /MA一章。

下图为减速机上电机法兰适配器 [1] 的结构示例: