X.K..
规格 | 传动比 | 电机功率 | 测试力 | 按压深度 | 按压深度 | 频率 | 频率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
首次安装 | 皮带运行时 | 首次安装 | 皮带运行时 | ||||
X100 – 110 | 1.25 | 4 | 25 | 9.4 | 10.7 | 64 | 56 |
5.5 | 25 | 8.2 | 9.4 | 67 | 59 | ||
7.5 | 25 | 8.1 | 9.4 | 70 | 62 | ||
9.2 | 25 | 8.2 | 9.4 | 68 | 59 | ||
11 | 25 | 8.1 | 9.4 | 70 | 61 | ||
15 | 25 | 7.0 | 9.5 | 73 | 64 | ||
18.5 | 50 | 11.0 | 13.0 | 64 | 57 | ||
1.4 | 4 | 25 | 9.5 | 10.8 | 63 | 55 | |
5.5 | 25 | 8.2 | 9.5 | 67 | 59 | ||
7.5 | 25 | 8.1 | 9.4 | 71 | 62 | ||
9.2 | 25 | 8.2 | 9.4 | 67 | 59 | ||
11 | 25 | 8.1 | 9.4 | 70 | 61 | ||
15 | 25 | 7.0 | 9.5 | 73 | 64 | ||
18.5 | 50 | 11.2 | 13.2 | 66 | 58 | ||
1.6 | 4 | 25 | 9.5 | 10.7 | 64 | 56 | |
5.5 | 25 | 8.2 | 9.4 | 68 | 59 | ||
7.5 | 25 | 8.0 | 9.3 | 71 | 63 | ||
9.2 | 25 | 8.3 | 9.5 | 67 | 59 | ||
11 | 25 | 8.0 | 9.3 | 71 | 62 | ||
15 | 50 | 12.0 | 13.2 | 63 | 55 | ||
18.5 | 50 | 11.1 | 13.1 | 67 | 58 | ||
1.8 | 4 | 25 | 9.5 | 10.7 | 64 | 56 | |
5.5 | 25 | 8.2 | 9.5 | 67 | 59 | ||
7.5 | 25 | 8.1 | 9.4 | 71 | 62 | ||
9.2 | 25 | 8.1 | 9.3 | 69 | 60 | ||
11 | 25 | 8.1 | 9.4 | 70 | 61 | ||
15 | 50 | 11.9 | 13.0 | 64 | 56 | ||
18.5 | 50 | 11.0 | 12.9 | 68 | 60 | ||
X120 – 130 | 1.25 | 5.5 | 25 | 9.6 | 11.0 | 57 | 50 |
7.5 | 25 | 9.5 | 11.0 | 60 | 53 | ||
9.2 | 25 | 9.6 | 11.1 | 57 | 50 | ||
11 | 25 | 9.5 | 11.0 | 60 | 52 | ||
15 | 25 | 8.2 | 11.1 | 62 | 55 | ||
18.5 | 50 | 13.0 | 15.3 | 57 | 50 | ||
22 | 50 | 12.1 | 13.9 | 59 | 52 | ||
30 | 25 | 8.2 | 11.1 | 62 | 55 | ||
37 | 75 | 14.0 | 16.2 | 52 | 46 | ||
45 | 75 | 14.7 | 18.5 | 45 | 40 | ||
1.4 | 5.5 | 25 | 9.6 | 11.1 | 57 | 50 | |
7.5 | 25 | 9.6 | 11.1 | 60 | 52 | ||
9.2 | 25 | 9.6 | 11.0 | 58 | 51 | ||
11 | 25 | 9.6 | 11.1 | 59 | 52 | ||
15 | 25 | 8.2 | 11.1 | 63 | 55 | ||
18.5 | 50 | 13.0 | 15.4 | 57 | 50 | ||
22 | 50 | 12.0 | 13.9 | 59 | 52 | ||
30 | 25 | 8.2 | 11.1 | 63 | 55 | ||
37 | 75 | 13.9 | 16.1 | 53 | 46 | ||
45 | 75 | 14.1 | 19.0 | 46 | 40 | ||
1.6 | 5.5 | 25 | 9.5 | 11.0 | 58 | 51 | |
7.5 | 25 | 9.5 | 11.0 | 60 | 53 | ||
9.2 | 25 | 9.6 | 11.1 | 57 | 50 | ||
11 | 25 | 9.5 | 11.0 | 59 | 52 | ||
15 | 50 | 13.9 | 15.3 | 54 | 48 | ||
18.5 | 50 | 13.0 | 15.3 | 57 | 50 | ||
22 | 50 | 11.9 | 13.8 | 60 | 53 | ||
30 | 75 | 12.7 | 15.9 | 56 | 49 | ||
37 | 50 | 11.1 | 12.8 | 64 | 57 | ||
45 | 75 | 13.4 | 18.1 | 48 | 42 | ||
1.8 | 5.5 | 25 | 9.5 | 11.0 | 58 | 51 | |
7.5 | 25 | 9.4 | 10.8 | 61 | 54 | ||
9.2 | 25 | 9.4 | 10.9 | 59 | 51 | ||
11 | 25 | 9.4 | 10.8 | 61 | 53 | ||
15 | 50 | 14.0 | 15.4 | 54 | 47 | ||
18.5 | 50 | 12.9 | 15.1 | 58 | 51 | ||
22 | 50 | 11.9 | 13.8 | 60 | 53 | ||
30 | 75 | 13.1 | 16.3 | 54 | 48 | ||
X140 – 150 | 1.25 | 15 | 25 | 8.2 | 11.1 | 62 | 55 |
18.5 | 50 | 15.8 | 18.6 | 47 | 41 | ||
22 | 50 | 14.6 | 16.9 | 49 | 43 | ||
30 | 25 | 9.9 | 13.4 | 51 | 45 | ||
37 | 75 | 17.0 | 19.7 | 43 | 38 | ||
45 | 75 | 14.7 | 18.5 | 45 | 40 | ||
55 | 75 | 15.5 | 19.4 | 42 | 37 | ||
75 | 75 | 16.9 | 21.3 | 40 | 35 | ||
90 | 75 | 13.6 | 18.2 | 44 | 38 | ||
1.4 | 15 | 25 | 8.2 | 11.1 | 62 | 55 | |
18.5 | 50 | 15.8 | 18.6 | 47 | 41 | ||
22 | 50 | 14.6 | 16.9 | 49 | 43 | ||
30 | 25 | 9.9 | 13.4 | 51 | 45 | ||
37 | 75 | 17.0 | 19.7 | 43 | 38 | ||
45 | 75 | 14.7 | 18.5 | 45 | 40 | ||
55 | 75 | 15.5 | 19.4 | 42 | 37 | ||
75 | 75 | 16.9 | 21.3 | 40 | 35 | ||
90 | 75 | 13.6 | 18.2 | 44 | 38 | ||
1.6 | 15 | 25 | 8.2 | 11.1 | 62 | 55 | |
18.5 | 50 | 15.8 | 18.6 | 47 | 41 | ||
22 | 50 | 14.6 | 16.9 | 49 | 43 | ||
30 | 25 | 9.9 | 13.4 | 51 | 45 | ||
37 | 75 | 17.0 | 19.7 | 43 | 38 | ||
45 | 75 | 14.7 | 18.5 | 45 | 40 | ||
55 | 75 | 15.5 | 19.4 | 42 | 37 | ||
75 | 75 | 16.9 | 21.3 | 40 | 35 | ||
90 | 75 | 13.6 | 18.2 | 44 | 38 | ||
1.8 | 15 | 25 | 8.2 | 11.1 | 62 | 55 | |
18.5 | 50 | 15.8 | 18.6 | 47 | 41 | ||
22 | 50 | 14.6 | 16.9 | 49 | 43 | ||
30 | 25 | 9.9 | 13.4 | 51 | 45 | ||
37 | 75 | 17.0 | 19.7 | 43 | 38 | ||
45 | 75 | 14.7 | 18.5 | 45 | 40 | ||
55 | 75 | 15.5 | 19.4 | 42 | 37 | ||
75 | 75 | 16.9 | 21.3 | 40 | 35 | ||
90 | 75 | 13.6 | 18.2 | 44 | 38 | ||
X160 – 170 | 1.25 | 22 | 50 | 14.6 | 16.9 | 49 | 43 |
30 | 25 | 9.9 | 13.4 | 51 | 45 | ||
37 | 75 | 17.0 | 19.7 | 43 | 38 | ||
45 | 75 | 16.5 | 20.8 | 40 | 35 | ||
55 | 75 | 15.5 | 19.4 | 42 | 37 | ||
75 | 75 | 16.9 | 21.3 | 40 | 35 | ||
90 | 75 | 13.6 | 18.2 | 44 | 38 | ||
110 | 75 | 12.4 | 16.5 | 46 | 41 | ||
132 | 75 | 11.2 | 12.0 | 56 | 49 | ||
1.4 | 22 | 50 | 14.6 | 16.9 | 49 | 43 | |
30 | 25 | 9.9 | 13.4 | 51 | 45 | ||
37 | 75 | 16.7 | 19.4 | 44 | 39 | ||
45 | 75 | 16.5 | 20.7 | 42 | 37 | ||
55 | 75 | 14.9 | 18.6 | 44 | 39 | ||
75 | 75 | 16.1 | 20.3 | 42 | 37 | ||
90 | 75 | 13.0 | 17.4 | 46 | 40 | ||
110 | 75 | 13.3 | 17.8 | 45 | 40 | ||
132 | 75 | 10.8 | 11.1 | 57 | 50 | ||
1.6 | 22 | 50 | 14.5 | 16.8 | 49 | 43 | |
30 | 75 | 15.9 | 19.8 | 45 | 39 | ||
37 | 50 | 13.8 | 15.9 | 52 | 45 | ||
45 | 75 | 16.0 | 21.6 | 40 | 35 | ||
55 | 75 | 16.5 | 20.9 | 41 | 36 | ||
75 | 75 | 16.8 | 21.2 | 41 | 36 | ||
90 | 75 | 13.5 | 18.2 | 44 | 39 | ||
110 | 75 | 16.1 | 17.2 | 47 | 41 | ||
132 | 75 | 13.9 | 14.6 | 51 | 45 | ||
1.6 | 22 | 50 | 14.9 | 17.2 | 48 | 42 | |
30 | 75 | 16.1 | 20.1 | 44 | 39 | ||
37 | 50 | 13.7 | 15.8 | 52 | 46 | ||
45 | 75 | 19.7 | 22.8 | 38 | 33 | ||
55 | 75 | 16.1 | 20.3 | 42 | 37 | ||
75 | 75 | 15.8 | 19.9 | 44 | 38 | ||
90 | 75 | 12.7 | 17.0 | 47 | 41 | ||
110 | 75 | 15.1 | 15.8 | 49 | 43 | ||
132 | 75 | 12.6 | 13.7 | 53 | 47 | ||
X180 – 190 | 1.25 | 30 | 75 | 18.3 | 21.2 | 42 | 37 |
37 | 75 | 20.5 | 23.7 | 36 | 31 | ||
45 | 75 | 17.4 | 22.0 | 38 | 33 | ||
55 | 75 | 16.7 | 20.8 | 39 | 34 | ||
75 | 75 | 20.2 | 25.5 | 34 | 30 | ||
90 | 75 | 18.7 | 23.3 | 35 | 31 | ||
110 | 75 | 15.5 | 20.7 | 39 | 34 | ||
132 | 75 | 12.2 | 16.7 | 42 | 37 | ||
1.4 | 30 | 50 | 15.9 | 18.7 | 47 | 41 | |
37 | 75 | 20.8 | 24.0 | 35 | 31 | ||
45 | 75 | 17.8 | 22.5 | 39 | 34 | ||
55 | 75 | 16.0 | 19.9 | 41 | 36 | ||
75 | 75 | 19.8 | 25.0 | 35 | 30 | ||
90 | 75 | 17.2 | 23.1 | 36 | 32 | ||
110 | 75 | 16.5 | 22.2 | 37 | 32 | ||
132 | 75 | 13.1 | 17.9 | 40 | 35 | ||
1.6 | 30 | 75 | 15.9 | 19.8 | 45 | 39 | |
37 | 50 | 16.3 | 18.7 | 44 | 38 | ||
45 | 75 | 16.0 | 21.6 | 40 | 35 | ||
55 | 75 | 17.0 | 21.4 | 39 | 35 | ||
75 | 75 | 20.3 | 25.6 | 34 | 30 | ||
90 | 75 | 17.4 | 23.3 | 36 | 32 | ||
110 | 75 | 15.7 | 19.6 | 39 | 34 | ||
132 | 75 | 12.4 | 17.0 | 42 | 37 | ||
1.8 | 30 | 75 | 16.1 | 20.1 | 44 | 39 | |
37 | 50 | 16.1 | 18.6 | 44 | 39 | ||
45 | 75 | 20.3 | 23.4 | 37 | 32 | ||
55 | 75 | 17.2 | 21.7 | 39 | 34 | ||
75 | 75 | 19.8 | 24.9 | 35 | 30 | ||
90 | 75 | 17.5 | 23.4 | 36 | 31 | ||
110 | 75 | 15.0 | 20.0 | 38 | 33 | ||
132 | 75 | 12.7 | 17.4 | 41 | 36 | ||
X200 – 210 | 1.25 | 30 | 50 | 20.1 | 23.8 | 36 | 32 |
37 | 50 | 18.8 | 22.1 | 40 | 35 | ||
45 | 75 | 18.7 | 23.4 | 38 | 33 | ||
55 | 75 | 18.3 | 22.8 | 36 | 31 | ||
75 | 75 | 20.2 | 25.5 | 34 | 30 | ||
90 | 75 | 18.7 | 23.3 | 35 | 31 | ||
110 | 75 | 19.8 | 25.0 | 34 | 30 | ||
132 | 75 | 17.2 | 23.1 | 37 | 32 | ||
160 | 125 | 19.1 | 23.2 | 32 | 28 | ||
200 | 125 | 16.6 | 20.5 | 35 | 31 | ||
1.4 | 30 | 75 | 23.4 | 27.1 | 33 | 29 | |
37 | 75 | 20.2 | 25.3 | 36 | 31 | ||
45 | 75 | 17.2 | 21.7 | 39 | 34 | ||
55 | 75 | 17.5 | 23.4 | 36 | 32 | ||
75 | 75 | 19.8 | 25.0 | 35 | 30 | ||
90 | 75 | 17.2 | 23.1 | 36 | 32 | ||
110 | 75 | 19.4 | 24.5 | 35 | 31 | ||
132 | 75 | 16.9 | 22.6 | 37 | 33 | ||
160 | 125 | 18.2 | 22.1 | 34 | 30 | ||
200 | 125 | 15.8 | 19.6 | 37 | 32 | ||
1.6 | 30 | 75 | 22.4 | 27.8 | 33 | 29 | |
37 | 75 | 19.1 | 23.9 | 36 | 32 | ||
45 | 75 | 16.0 | 21.6 | 40 | 35 | ||
55 | 75 | 19.9 | 25.1 | 34 | 30 | ||
75 | 75 | 20.3 | 25.6 | 34 | 30 | ||
90 | 75 | 17.4 | 23.3 | 36 | 32 | ||
110 | 75 | 19.6 | 24.7 | 35 | 30 | ||
132 | 75 | 17.0 | 22.8 | 37 | 33 | ||
160 | 125 | 18.2 | 22.1 | 34 | 30 | ||
200 | 125 | 15.8 | 19.6 | 37 | 33 | ||
1.8 | 30 | 75 | 21.9 | 27.2 | 34 | 30 | |
37 | 75 | 18.8 | 23.4 | 37 | 33 | ||
45 | 75 | 20.3 | 23.4 | 37 | 32 | ||
55 | 75 | 17.4 | 21.6 | 36 | 32 | ||
75 | 75 | 19.8 | 24.9 | 35 | 30 | ||
90 | 75 | 17.5 | 23.4 | 36 | 31 | ||
110 | 75 | 20.0 | 25.3 | 34 | 30 | ||
132 | 75 | 17.4 | 21.6 | 36 | 32 | ||
160 | 125 | 18.9 | 23.0 | 33 | 29 | ||
200 | 125 | 16.4 | 20.4 | 36 | 31 | ||
X220 – 230 | 1.25 | 37 | 50 | 18.8 | 22.1 | 40 | 35 |
45 | 75 | 18.7 | 23.4 | 38 | 33 | ||
55 | 75 | 18.3 | 22.8 | 36 | 31 | ||
75 | 75 | 20.2 | 25.5 | 34 | 30 | ||
90 | 75 | 18.7 | 23.3 | 35 | 31 | ||
110 | 75 | 19.8 | 25.0 | 34 | 30 | ||
132 | 75 | 17.2 | 23.1 | 37 | 32 | ||
160 | 125 | 19.1 | 23.2 | 32 | 28 | ||
200 | 125 | 16.6 | 20.5 | 35 | 31 | ||
1.4 | 30 | 75 | 23.4 | 27.1 | 33 | 29 | |
37 | 75 | 20.2 | 25.3 | 36 | 31 | ||
45 | 75 | 17.2 | 21.7 | 39 | 34 | ||
55 | 75 | 17.5 | 23.4 | 36 | 32 | ||
75 | 75 | 19.8 | 25.0 | 35 | 30 | ||
90 | 75 | 17.2 | 23.1 | 36 | 32 | ||
110 | 75 | 19.4 | 24.5 | 35 | 31 | ||
132 | 75 | 16.9 | 22.6 | 37 | 33 | ||
160 | 125 | 18.2 | 22.1 | 34 | 30 | ||
200 | 125 | 15.8 | 19.6 | 37 | 32 | ||
1.6 | 30 | 75 | 22.4 | 27.8 | 33 | 29 | |
37 | 75 | 19.1 | 23.9 | 36 | 32 | ||
45 | 75 | 16.0 | 21.6 | 40 | 35 | ||
55 | 75 | 19.9 | 25.1 | 34 | 30 | ||
75 | 75 | 20.3 | 25.6 | 34 | 30 | ||
90 | 75 | 17.4 | 23.3 | 36 | 32 | ||
110 | 75 | 19.6 | 24.7 | 35 | 30 | ||
132 | 75 | 17.0 | 22.8 | 37 | 33 | ||
160 | 125 | 18.2 | 22.1 | 34 | 30 | ||
200 | 125 | 15.8 | 19.6 | 37 | 33 | ||
1.8 | 30 | 75 | 21.9 | 27.2 | 34 | 30 | |
37 | 75 | 18.8 | 23.4 | 37 | 33 | ||
45 | 75 | 20.3 | 23.4 | 37 | 32 | ||
55 | 75 | 17.4 | 21.6 | 36 | 32 | ||
75 | 75 | 19.8 | 24.9 | 35 | 30 | ||
90 | 75 | 17.5 | 23.4 | 36 | 31 | ||
110 | 75 | 20.0 | 25.3 | 34 | 30 | ||
132 | 75 | 17.4 | 21.6 | 36 | 32 | ||
160 | 125 | 18.9 | 23.0 | 33 | 29 |