减速机上的标识

 

注意减速机上设置的标识。它们的含义如下:

图标

含义

标识注油孔。换油时,同时作为正确的透气帽使用。

标识泄油阀。

标识透气帽位置。用于避免混淆油标尺位置和透气帽位置。

用于避免操作错误导致的故障。注意操作手册中的提示。

标识磁性油尺。

标识磁性放油螺塞。

标识补充润滑点位置,便于确定需要润滑的部位。有助于避免轴承损坏。

标识进水口,便于确定接口。

标识回水口,便于确定接口。

标识进油口,便于确定接口。

标识回油口,便于确定接口。

采用可调安装位置时,在提示牌上标识出用于执行油位检查操作的减速机安装位置。

标识温度传感器/温控开关的位置。

标识泄油塞位置,用于确定放油接口。

 

标识排气螺栓。

完成减速机的调试后,可以移除减速机上的以下标签。

含义

出厂时制动器未经设置。

 

联轴器供货时未加润滑脂。

 

联轴器供货时未注油。

 

已用VCI对减速机进行防锈处理。

 

减速机供货时未注油。

 

减速机供货时已加注SEW GearOil。