开始之前

遵守工作开始前的5条安全制度:解锁;防止重新开启;确定断电;接地和短接;遮盖或围挡相邻的带电部件。

检查以下几点是否已得到满足:

  • 确保环境温度符合订单资料中的规定。
  • 若未与SEW-EURODRIVE公司进行协商,不得对减速机及其所有附装件进行任何改动。
  • 注意确保油位孔密封螺栓、放油螺塞以及透气帽易于操作。
  • 装配减速机时,确保用户提供的加装结构上存在通气口和油尺的槽位。
  • 采用油位镜观察油位时要防止油位镜受损。
  • 在露天情况下进行安装时不可受到阳光直射。要设置相应的保护装置,如防护盖板、顶棚等!安装时要避免热能聚集。
  • 请确保无异物影响减速机功能(例如由于物体掉落所造成的影响)。
  • 防止冷风直接通入减速机。冷凝可能造成水汽在油中聚积。
  • 在整个驱动装置上均不可进行焊接作业。不能将驱动装置作为焊接作业的接地点。焊接会导致齿轮齿部件和轴承毁坏。
  • 如有必要,请修补减速机上的任何油漆剥落,例如透气帽上的油漆剥落。
  • 确保减速机和附装件不会突出到人行道上。