装配公差

注意以下事项。

  • 径向偏差和角偏差的表格值适用于常见的机械联轴器,例如弹性爪形联轴器或带钢板组的联轴器。
  • 下面列出的值是考虑了整个驱动机构的结果,因此与联轴器制造商的公差值不同。
  • 输入转速大于1500 min-1且联轴器直径大于400 mm时,需要进行个别检查和批准。
  • 所有的齿形和桶形联轴器都应按照各自制造商的操作说明进行调整和校正。
  • 特殊联轴器的设置和校正公差必须在每个个案中经过检查和协商。

注意下列说明。

该表中给出的安装公差适用于弹性联轴器。

外径D,
单位:mm

装配公差,单位:mm

n < 500 min-1

n: 500 – 1500 min-1

n > 1500 min-1

a1 - a2

b

a1 - a2

b

a1 - a2

b

0 – 200

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

200 – 400

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

> 400

0.3

0.3

0.3

0.3

–

–