Montagetoleranzen

Beachten Sie folgende Punkte.

  • Die Tabellenwerte zu Radialversatz und Winkelversatz gelten für gängige mechanische Kupplungen, wie elastische Klauenkupplungen oder Kupplungen mit Stahllamellenpaket.
  • Die nachstehend aufgeführten Werte resultieren aus der Betrachtung des gesamten Antriebsstrangs und unterscheiden sich deswegen von den Toleranzwerten der Kupplungshersteller.
  • Antriebsdrehzahlen größer 1500 min-1 in Verbindung mit Kupplungsdurchmessern größer 400 mm erfordern eine Einzelfallprüfung und Freigabe.
  • Alle Zahn- und Tonnenkupplungen sind gemäß der jeweiligen Herstellerbetriebsanleitungen einzustellen und auszurichten.
  • Die Einstell- und Ausrichttoleranzen für Sonderkupplungen müssen im Einzelfall geprüft und vereinbart werden.

Beachten Sie folgende Angaben.

Für die elastischen Kupplungen gelten die in der Tabelle angegebenen Montagetoleranzen.

Außendurchmesser D
in mm

Montagetoleranzen in mm

n < 500 min-1

n: 500 – 1500 min-1

n > 1500 min-1

a1 - a2

b

a1 - a2

b

a1 - a2

b

0 – 200

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

200 – 400

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

> 400

0.3

0.3

0.3

0.3

–

–