TorqLOC®空心轴安装组件

| Ø EH | WH | OW | O8 | MT | OT | K16 | K17 | K18 | K19 | Ø D35 | Ø D36 | Ø D37 | Ø D38 | Ø D39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X100 | 220 | 294 | 202 | 448 | 246 | 192 | 465 | 445 | 10 | 70 | 75 | 75 | 75h11 | 91 | 90 |
X110
| 225 | 298 | 205 | 457 | 252 | 198 | 475 | 455 | 10 | 75 | 80 | 80 | 80h11 | 101 | 95 |
225 | 298 | 205 | 457 | 252 | 198 | 475 | 455 | 10 | 75 | 85 | 85 | 85h11 | 101 | 100 | |
X120
| 272 | 319 | 227 | 504 | 277 | 215 | 525 | 500 | 10 | 81 | 90 | 90 | 90h11 | 114,5 | 105 |
272 | 319 | 227 | 504 | 277 | 215 | 525 | 500 | 10 | 81 | 95 | 95 | 95h11 | 114,5 | 110 | |
X130
| 292 | 328 | 230 | 506 | 276 | 217 | 525 | 500 | 10 | 90 | 100 | 100 | 100h11 | 123 | 115 |
292 | 328 | 230 | 506 | 276 | 217 | 525 | 500 | 10 | 90 | 105 | 105 | 105h11 | 123 | 120 | |
X140
| 304 | 356 | 258 | 573 | 315 | 241 | 590 | 560 | 10 | 95 | 110 | 110 | 110h11 | 134 | 125 |
304 | 356 | 258 | 573 | 315 | 241 | 590 | 560 | 10 | 95 | 115 | 115 | 115h11 | 134 | 130 | |
X150
| 322 | 368 | 267 | 594 | 327 | 253 | 610 | 585 | 10 | 100 | 115 | 115 | 115h11 | 146 | 130 |
322 | 368 | 267 | 594 | 327 | 253 | 610 | 585 | 10 | 100 | 120 | 120 | 120h11 | 146 | 135 | |
322 | 368 | 267 | 594 | 327 | 253 | 610 | 585 | 10 | 100 | 125 | 125 | 125h11 | 146 | 140 | |
X160
| 368 | 427 | 299 | 654 | 355 | 274 | 670 | 645 | 10 | 100 | 125 | 125 | 125h11 | 156 | 140 |
368 | 427 | 299 | 654 | 355 | 274 | 670 | 645 | 10 | 100 | 130 | 130 | 130h11 | 156 | 145 | |
368 | 427 | 299 | 654 | 355 | 274 | 670 | 645 | 10 | 100 | 135 | 135 | 135h11 | 156 | 150 | |
X170
| 368 | 427 | 303 | 691 | 388 | 283 | 705 | 675 | 10 | 125 | 130 | 130 | 130h11 | 168 | 145 |
368 | 427 | 303 | 691 | 388 | 283 | 705 | 675 | 10 | 125 | 135 | 135 | 135h11 | 168 | 150 | |
368 | 427 | 303 | 691 | 388 | 283 | 705 | 675 | 10 | 125 | 140 | 140 | 140h11 | 168 | 155 | |
368 | 427 | 303 | 691 | 388 | 283 | 705 | 675 | 10 | 125 | 145 | 145 | 145h11 | 168 | 160 | |
X180
| 382 | 463 | 334 | 757 | 423 | 314 | 775 | 745 | 10 | 132 | 140 | 140 | 140h11 | 184 | 155 |
382 | 463 | 334 | 757 | 423 | 314 | 775 | 745 | 10 | 132 | 145 | 145 | 145h11 | 184 | 160 | |
382 | 463 | 334 | 757 | 423 | 314 | 775 | 745 | 10 | 132 | 150 | 150 | 150h11 | 184 | 165 | |
382 | 463 | 334 | 757 | 423 | 314 | 775 | 745 | 10 | 132 | 155 | 155 | 155h11 | 184 | 170 | |
382 | 463 | 334 | 757 | 423 | 314 | 775 | 745 | 10 | 132 | 160 | 160 | 160h11 | 184 | 175 | |
X190
| 382 | 463 | 334 | - | 423 | 314 | 775 | 745 | 10 | 132 | 150 | 150 | 150h11 | 184 | 165 |
382 | 463 | 334 | - | 423 | 314 | 775 | 745 | 10 | 132 | 155 | 155 | 155h11 | 184 | 170 | |
382 | 463 | 334 | - | 423 | 314 | 775 | 745 | 10 | 132 | 160 | 160 | 160h11 | 184 | 175 | |
X200
| 446 | 517 | - | - | 485 | 353 | - | 845 | - | 128 | 155 | 155 | 155h11 | 205 | 170 |
446 | 517 | - | - | 485 | 353 | - | 845 | - | 128 | 160 | 160 | 160h11 | 205 | 175 | |
446 | 517 | - | - | 485 | 353 | - | 845 | - | 128 | 165 | 165 | 165h11 | 205 | 180 | |
446 | 517 | - | - | 485 | 353 | - | 845 | - | 128 | 170 | 170 | 170h11 | 205 | 185 | |
446 | 517 | - | - | 485 | 353 | - | 845 | - | 128 | 175 | 175 | 175h11 | 205 | 190 | |
X210
| 446 | 517 | - | - | 491 | 356 | - | 855 | - | 128 | 165 | 165 | 165h11 | 215 | 180 |
446 | 517 | - | - | 491 | 356 | - | 855 | - | 128 | 170 | 170 | 170h11 | 215 | 185 | |
446 | 517 | - | - | 491 | 356 | - | 855 | - | 128 | 175 | 175 | 175h11 | 215 | 190 | |
446 | 517 | - | - | 491 | 356 | - | 855 | - | 128 | 180 | 180 | 180h11 | 215 | 195 | |
446 | 517 | - | - | 491 | 356 | - | 855 | - | 128 | 185 | 185 | 185h11 | 215 | 200 |