安装位置M5

规格为“带EBD的通用箱体”时,必须按照采用加长轴承间距 (EBD) 的通用箱体 /HU的附加油量一章中的表格添加额外的油量。

XF..

l中压力润滑的油量

l中油浴润滑的油量

l中带有干井的压力润滑的油量

X2F100e

31

X2F110e

32

X2F120e

16

46

11

X2F130e

19

50

12

X2F140e

34

77

20

X2F150e

36

82

20

X2F160e

58

152

37

X2F170e

58

152

37

X2F180e

72

180

49

X2F190e

75

185

54

X2F200e

105

250

75

X2F210e

105

250

75

X2F220e

125

335

95

X2F230e

125

335

95

X2F240e

155

410

100

X2F250e

155

410

100

X2F260e

220

650

192

X2F270e

220

650

192

X2F280e

265

780

234

X2F290e

300

950

284

X2F300e

300

950

284

X2F310e

416

1285

416

X2F320e

416

1285

416

X3F100e

31

X3F110e

32

X3F120e

16

45

11

X3F130e

19

48

14

X3F140e

36

75

20

X3F150e

34

83

22

X3F160e

56

146

36

X3F170e

56

146

36

X3F180e

69

179

52

X3F190e

71

185

54

X3F200e

105

240

69

X3F210e

105

240

70

X3F220e

120

312

93

X3F230e

120

312

93

X3F240e

145

400

108

X3F250e

145

400

108

X3F260e

210

625

183

X3F270e

210

625

183

X3F280e

260

770

230

X3F290e

295

920

275

X3F300e

295

920

275

X3F310e

399

1240

399

X3F320e

399

1240

399

X4F120e

16

41

12

X4F130e

17

48

12

X4F140e

23

72

19

X4F150e

24

76

19

X4F160e

42

137

36

X4F170e

42

137

36

X4F180e

64

169

49

X4F190e

66

175

51

X4F200e

100

230

68

X4F210e

100

231

68

X4F220e

150

315

93

X4F230e

150

315

93

X4F240e

185

410

110

X4F250e

185

410

110

X4F260e

250

640

186

X4F270e

250

640

186

X4F280e

305

765

230

X4F290e

390

935

273

X4F300e

390

935

273

X4F310e

515

1220

393

X4F320e

515

1220

393

XK..

l中压力润滑的油量

l中油浴润滑的油量

l中带有干井的压力润滑的油量

X2K100e

28

X2K110e

27

X2K120e

16

39

10

X2K130e

16

41

12

X2K140e

24

59

18

X2K150e

25

62

18

X2K160e

48

124

32

X2K170e

48

124

32

X2K180e

60

150

39

X2K190e

60

150

39

X2K200e

85

205

60

X2K210e

85

205

60

X2K220e

130

330

132

X2K230e

130

330

132

X2K240e

155

405

140

X2K250e

155

405

140

X3K100e

32

X3K110e

32

X3K120e

16

44

10

X3K130e

17

50

13

X3K140e

32

78

19

X3K150e

34

79

19

X3K160e

53

138

36

X3K170e

53

138

36

X3K180e

70

172

53

X3K190e

74

177

53

X3K200e

95

237

74

X3K210e

100

240

79

X3K220e

115

315

89

X3K230e

115

315

89

X3K240e

145

400

97

X3K250e

145

400

97

X3K260e

210

610

185

X3K270e

210

610

185

X3K280e

265

745

236

X3K290e

300

925

282

X3K300e

300

925

282

X3K310e

411

1245

411

X3K320e

411

1245

411

X4K120e

19

44

11

X4K130e

21

46

12

X4K140e

35

75

19

X4K150e

36

81

19

X4K160e

59

142

36

X4K170e

59

142

36

X4K180e

78

174

53

X4K190e

85

183

53

X4K200e

110

236

74

X4K210e

110

239

74

X4K220e

150

313

93

X4K230e

150

313

93

X4K240e

172

410

111

X4K250e

172

410

111

X4K260e

275

625

185

X4K270e

275

625

185

X4K280e

345

770

231

X4K290e

415

960

276

X4K300e

415

960

276

X4K310e

555

1255

408

X4K320e

555

1255

408

XT..

l中压力润滑的油量

l中油浴润滑的油量

l中带有干井的压力润滑的油量

X3T100e

34

X3T110e

34

X3T120e

16

44

12

X3T130e

17

45

13

X3T140e

30

77

19

X3T150e

31

79

19

X3T160e

51

134

32

X3T170e

51

134

32

X3T180e

70

170

50

X3T190e

70

170

50

X3T200e

95

230

68

X3T210e

95

230

68

X3T220e

115

300

89

X3T230e

115

300

89

X3T240e

145

395

107

X3T250e

145

395

107

X4T120e

17

48

12

X4T130e

20

51

13

X4T140e

30

77

19

X4T150e

31

79

19

X4T160e

53

138

32

X4T170e

53

138

32

X4T180e

80

175

50

X4T190e

80

175

50

X4T200e

105

235

66

X4T210e

105

235

66

X4T220e

145

305

92

X4T230e

145

305

92

X4T240e

185

400

107

X4T250e

185

400

107