规格X220 ~ 320
iN | X220 | X230 | X240 | X250 | X260 | X270 | X280 | X290 | X300 | X310 | X320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.3 | 1.5144 | - | 2.9760 | - | 4.6769 | - | - | 9.6386 | - | 11.2564 | - |
7.1 | 1.4764 | 1.6447 | 2.8280 | 3.1176 | 4.5235 | 4.9823 | - | 9.0945 | 10.0319 | 10.9345 | 11.9083 |
8 | 1.0777 | 1.6005 | 1.8735 | 2.9661 | 3.0099 | 4.7686 | 5.2914 | 6.0883 | 9.5327 | 8.3692 | 11.5192 |
9 | 1.0531 | 1.1622 | 1.7820 | 1.9611 | 2.9145 | 3.2000 | 5.0403 | 5.7561 | 6.3285 | 8.1504 | 8.8124 |
10 | 0.8033 | 1.1335 | 1.4861 | 1.8674 | 2.2007 | 3.0670 | 3.3924 | 4.2817 | 6.0237 | 6.3634 | 8.5479 |
11.2 | 0.7878 | 0.8564 | 1.4289 | 1.5409 | 2.1383 | 2.3251 | 3.2361 | 4.0651 | 4.4383 | 6.2267 | 6.6402 |
12.5 | 0.5367 | 0.8383 | 1.0726 | 1.4823 | 1.6380 | 2.2381 | 2.4510 | 3.2897 | 4.2395 | 4.4842 | 6.4750 |
14 | 0.5269 | 0.5705 | 1.0340 | 1.1095 | 1.5988 | 1.7159 | 2.3488 | 3.1554 | 3.3868 | 4.3990 | 4.6568 |
16 | 0.3776 | 0.5590 | 0.7350 | 1.0700 | 1.1614 | 1.6613 | 1.7947 | 2.4383 | 3.2636 | 4.2518 | 4.5538 |
18 | 0.3717 | 0.3981 | 0.7111 | 0.7578 | 1.1362 | 1.2117 | 1.7307 | 2.3534 | 2.4996 | 4.2010 | 4.3585 |
20 | 0.3373 | 0.3911 | 0.5868 | 0.7334 | 1.0238 | 1.1765 | 1.2625 | 2.0238 | 2.4218 | 3.7855 | 4.2884 |
22.4 | 0.3336 | 0.3501 | 0.5734 | 0.5997 | 1.0097 | 1.0519 | 1.2212 | 1.9705 | 2.0623 | 3.7539 | 3.8515 |
25 | 0.2865 | 0.3458 | 0.5192 | 0.5859 | 0.9382 | 1.0322 | 1.0803 | 1.7315 | 2.0134 | 3.2973 | 3.8081 |
28 | 0.2840 | 0.2951 | 0.5107 | 0.5273 | 0.6847 | 0.9566 | 1.0572 | 1.3103 | 1.7541 | 2.3459 | 3.3402 |
31.5 | 0.2581 | 0.2922 | 0.4652 | 0.5186 | 0.6382 | 0.6994 | 0.9752 | 1.1554 | 1.3381 | 2.0633 | 2.3794 |
35.5 | 0.2564 | 0.2637 | 0.4596 | 0.4705 | 0.6322 | 0.6501 | 0.7156 | 1.1351 | 1.1700 | 2.0506 | 2.0898 |
40 | 0.1403 | 0.2618 | 0.2795 | 0.4648 | 0.4371 | 0.6418 | 0.6622 | 0.9126 | 1.1514 | 1.4454 | 2.0724 |
45 | 0.1394 | 0.1436 | 0.2759 | 0.2829 | 0.4333 | 0.4446 | 0.6524 | 0.8998 | 0.9218 | 1.4375 | 1.4620 |
50 | 0.1294 | 0.1425 | 0.2566 | 0.2792 | 0.4074 | 0.4393 | 0.4522 | 0.8628 | 0.9101 | 1.3151 | 1.4511 |
56 | 0.1288 | 0.1316 | 0.2543 | 0.2589 | 0.2346 | 0.4128 | 0.4460 | 0.4701 | 0.8692 | 0.8901 | 1.3257 |
63 | 0.0668 | 0.1308 | 0.1297 | 0.2565 | 0.2234 | 0.2381 | 0.4183 | 0.4327 | 0.4768 | 0.8164 | 0.8988 |
71 | 0.0664 | 0.0681 | 0.1283 | 0.1310 | 0.2220 | 0.2263 | 0.2421 | 0.4278 | 0.4362 | 0.8131 | 0.8233 |
80 | 0.0625 | 0.0676 | 0.1209 | 0.1296 | 0.2120 | 0.2243 | 0.2292 | 0.4135 | 0.4317 | 0.7620 | 0.8188 |
90 | 0.0622 | 0.0633 | 0.1200 | 0.1218 | 0.2110 | 0.2141 | 0.2269 | 0.4101 | 0.4160 | 0.7599 | 0.7664 |
100 | 0.0494 | 0.0630 | 0.1080 | 0.1208 | 0.1681 | 0.2127 | 0.2162 | 0.3125 | 0.4128 | 0.5281 | 0.7635 |
112 | 0.0493 | 0.0500 | 0.1075 | 0.1085 | 0.1675 | 0.1692 | 0.2145 | 0.3104 | 0.3139 | 0.5269 | 0.5306 |
125 | 0.0477 | 0.0498 | 0.1046 | 0.1080 | 0.1636 | 0.1684 | 0.1704 | 0.3044 | 0.3121 | 0.5088 | 0.5289 |
140 | 0.0476 | 0.0480 | 0.1042 | 0.1049 | 0.1632 | 0.1644 | 0.1694 | 0.3030 | 0.3055 | 0.5080 | 0.5104 |
160 | 0.0437 | 0.0479 | 0.0969 | 0.1046 | 0.1447 | 0.1638 | 0.1652 | 0.2754 | 0.3042 | 0.2509 | 0.5093 |
180 | 0.0436 | 0.0439 | 0.0966 | 0.0971 | 0.1445 | 0.1453 | 0.1646 | 0.2745 | 0.2761 | 0.2504 | 0.2521 |
200 | 0.0174 | 0.0438 | 0.0393 | 0.0969 | 0.0554 | 0.1449 | 0.1458 | 0.1215 | 0.2752 | 0.2294 | 0.2513 |
224 | 0.0174 | 0.0175 | 0.0391 | 0.0394 | 0.0552 | 0.0557 | 0.1454 | 0.1210 | 0.1219 | 0.2290 | 0.2301 |
250 | 0.0170 | 0.0175 | 0.0384 | 0.0393 | 0.0542 | 0.0555 | 0.0560 | 0.1195 | 0.1214 | 0.2239 | 0.2296 |
280 | 0.0169 | 0.0170 | 0.0383 | 0.0385 | 0.0541 | 0.0544 | 0.0557 | 0.1191 | 0.1197 | 0.2237 | 0.2243 |
315 | 0.0159 | 0.0170 | 0.0364 | 0.0384 | 0.0491 | 0.0542 | 0.0546 | 0.1121 | 0.1194 | 0.2090 | 0.2240 |
355 | 0.0159 | 0.0160 | 0.0363 | 0.0364 | 0.0490 | 0.0492 | 0.0544 | 0.1119 | 0.1123 | 0.2089 | 0.2093 |
400 | - | 0.0160 | - | 0.0364 | - | 0.0491 | 0.0494 | - | 0.1121 | - | 0.2091 |
450 | - | - | - | - | - | - | 0.0493 | - | - | - | - |