规格X100 ~ 210
iN | X100 | X110 | X120 | X130 | X140 | X150 | X160 | X170 | X180 | X190 | X200 | X210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.3 | - | - | 0.0413 | - | 0.0920 | - | 0.2485 | - | 0.4518 | - | 0.8012 | - |
7.1 | 0.0153 | - | 0.0395 | - | 0.0904 | - | 0.2328 | - | 0.4316 | 0.4726 | 0.7474 | 0.8618 |
8 | 0.0142 | 0.0170 | 0.0278 | 0.0485 | 0.0704 | 0.1066 | 0.1663 | 0.2768 | 0.3134 | 0.4597 | 0.5553 | 0.8014 |
9 | 0.0111 | 0.0157 | 0.0266 | 0.0449 | 0.0694 | 0.1038 | 0.1561 | 0.2580 | 0.3004 | 0.3267 | 0.5202 | 0.5947 |
10 | 0.0104 | 0.0123 | 0.0221 | 0.0324 | 0.0542 | 0.0799 | 0.1223 | 0.1845 | 0.2294 | 0.3185 | 0.3917 | 0.5554 |
11.2 | 0.0086 | 0.0114 | 0.0213 | 0.0301 | 0.0535 | 0.0781 | 0.1162 | 0.1724 | 0.2208 | 0.2382 | 0.3697 | 0.4164 |
12.5 | 0.0082 | 0.0094 | 0.0148 | 0.0249 | 0.0337 | 0.0604 | 0.0851 | 0.1331 | 0.1619 | 0.2327 | 0.2953 | 0.3917 |
14 | 0.0055 | 0.0088 | 0.0143 | 0.0235 | 0.0333 | 0.0592 | 0.0811 | 0.1259 | 0.1562 | 0.1678 | 0.2815 | 0.3110 |
16 | 0.0052 | 0.0059 | 0.0103 | 0.0166 | 0.0242 | 0.0375 | 0.0606 | 0.0922 | 0.1179 | 0.1642 | 0.2150 | 0.2954 |
18 | 0.0041 | 0.0056 | 0.0100 | 0.0157 | 0.0240 | 0.0368 | 0.0582 | 0.0875 | 0.1146 | 0.1213 | 0.2065 | 0.2244 |
20 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0096 | 0.0114 | 0.0202 | 0.0266 | 0.0561 | 0.0649 | 0.1150 | 0.1192 | 0.1723 | 0.2150 |
22.4 | 0.0039 | 0.0042 | 0.0094 | 0.0109 | 0.0200 | 0.0261 | 0.0547 | 0.0620 | 0.1129 | 0.1172 | 0.1671 | 0.1781 |
25 | 0.0038 | 0.0040 | 0.0085 | 0.0103 | 0.0178 | 0.0215 | 0.0497 | 0.0587 | 0.1002 | 0.1159 | 0.1566 | 0.1723 |
28 | 0.0035 | 0.0039 | 0.0084 | 0.0100 | 0.0177 | 0.0213 | 0.0488 | 0.0570 | 0.0990 | 0.1015 | 0.1533 | 0.1603 |
31.5 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0077 | 0.0090 | 0.0156 | 0.0187 | 0.0455 | 0.0515 | 0.0922 | 0.1007 | 0.1377 | 0.1566 |
35.5 | 0.0032 | 0.0035 | 0.0076 | 0.0088 | 0.0156 | 0.0185 | 0.0449 | 0.0503 | 0.0913 | 0.0931 | 0.1356 | 0.1402 |
40 | 0.0031 | 0.0032 | 0.0043 | 0.0080 | 0.0101 | 0.0162 | 0.0264 | 0.0466 | 0.0502 | 0.0926 | 0.0741 | 0.1377 |
45 | 0.0019 | 0.0032 | 0.0042 | 0.0079 | 0.0100 | 0.0161 | 0.0261 | 0.0459 | 0.0497 | 0.0507 | 0.0726 | 0.0757 |
50 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0040 | 0.0045 | 0.0092 | 0.0104 | 0.0248 | 0.0271 | 0.0468 | 0.0504 | 0.0658 | 0.0741 |
56 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0091 | 0.0104 | 0.0245 | 0.0267 | 0.0465 | 0.0472 | 0.0649 | 0.0669 |
63 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0041 | 0.0053 | 0.0094 | 0.0131 | 0.0252 | 0.0260 | 0.0470 | 0.0350 | 0.0658 |
71 | 0.0011 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0040 | 0.0053 | 0.0094 | 0.0130 | 0.0249 | 0.0258 | 0.0262 | 0.0345 | 0.0356 |
80 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0049 | 0.0055 | 0.0125 | 0.0134 | 0.0247 | 0.0260 | 0.0320 | 0.0350 |
90 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0049 | 0.0054 | 0.0124 | 0.0132 | 0.0245 | 0.0248 | 0.0316 | 0.0324 |
100 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0014 | 0.0023 | 0.0035 | 0.0050 | 0.0092 | 0.0126 | 0.0174 | 0.0247 | 0.0237 | 0.0320 |
112 | - | 0.0011 | 0.0013 | 0.0022 | 0.0035 | 0.0050 | 0.0091 | 0.0125 | 0.0173 | 0.0175 | 0.0235 | 0.0239 |
125 | - | - | 0.0013 | 0.0014 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0089 | 0.0093 | 0.0169 | 0.0174 | 0.0224 | 0.0237 |
140 | - | - | 0.0013 | 0.0014 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0089 | 0.0092 | 0.0169 | 0.0170 | 0.0223 | 0.0226 |
160 | - | - | 0.0011 | 0.0013 | 0.0031 | 0.0034 | 0.0081 | 0.0090 | 0.0154 | 0.0170 | 0.0186 | 0.0224 |
180 | - | - | 0.0011 | 0.0013 | 0.0031 | 0.0034 | 0.0081 | 0.0089 | 0.0153 | 0.0154 | 0.0185 | 0.0187 |
200 | - | - | 0.0006 | 0.0011 | 0.0014 | 0.0031 | 0.0032 | 0.0081 | 0.0075 | 0.0154 | 0.0087 | 0.0186 |
224 | - | - | 0.0006 | 0.0011 | 0.0014 | 0.0031 | 0.0032 | 0.0081 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0086 | 0.0088 |
250 | - | - | 0.0006 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0032 | 0.0033 | 0.0074 | 0.0075 | 0.0084 | 0.0087 |
280 | - | - | 0.0006 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0074 | 0.0074 | 0.0083 | 0.0084 |
315 | - | - | 0.0006 | 0.0006 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0030 | 0.0032 | 0.0070 | 0.0074 | 0.0074 | 0.0084 |
355 | - | - | 0.0006 | 0.0006 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0030 | 0.0032 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0074 | 0.0075 |
400 | - | - | - | 0.0006 | - | 0.0013 | - | 0.0030 | - | 0.0070 | - | 0.0074 |
450 | - | - | - | 0.0006 | - | 0.0013 | - | 0.0030 | - | - | - | - |