安装位置偏差

在安装位置M1和M3处安装X.F..和X.K..减速机时,注意以下允许的位置偏差。这些数据针对的是非可调安装位置的减速机。

X.K..
安装位置M1和M3

X.F..
安装位置M1和M3

X.F.. 和 X.K..
安装位置M1和M3

注意下列提示:

在减速机上允许±1° 的安装位置偏差。

  • 位于安装位置 M2、M4、M5、M6的X.F.. 和 X.K.. 。
  • X.T..在安装位置M1、M2、M3、M4、M5、M6上。