规格X100 ~ 160

 

提示

  • 供货范围包括:
    • 2个卡环 [8][9] 和端板 [4]。
  • 供货范围不包括:
    • 螺杆 [2]、螺母 [5]、紧固螺栓 [6]、压紧螺栓 [8]。
  1. 装配减速机前,为空心轴 [7] 和机器主轴 [1] 去脂。使用市售溶剂。不得让溶剂进入到油封的密封唇上。
  2. 注意! 不得将装配膏直接涂覆在轴套 [11] 上,因为套装输入轴时装配膏可能渗入锁紧盘的夹紧区域。可能造成财产损失。机器主轴 [1] 与空心轴 [7] 之间锁紧盘的夹紧区域必须完全没有油脂。
  3. 在轴套区域 [11] 的机器主轴 [1] 上涂抹少许装配膏,如NOCO膏。

[1]

机器主轴

[11]

轴套

[7]

空心轴

 

 

  1. 将内卡环 [8] 安置在空心轴 [7] 上。用外卡环 [9] 固定端板 [4]。将螺杆 [2] 旋入机器主轴 [1] 内。

[1]

机器主轴

[7]

空心轴

[2]

螺杆

[8]

内卡环

[4]

端板

[9]

外卡环

遵守以下有关螺杆 [2] 的螺纹尺寸。

规格

强度等级8.8

X..H100 – 150

M24

X..H160

M30

遵守以下针对卡环 [8][9] 的数据。

规格

2个卡环

(穿孔)DIN 472

X..H100

80 x 2.5

X..H110

90 x 2.5

X..H120

100 x 3

X..H130

110 x 4

X..H140

120 x 4

X..H150

130 x 4

X..H160

140 x 4

提示

事先在螺杆和螺母上涂上装配膏以便于装配。
  1. 将螺母 [5] 拧紧到螺杆上的端板 [4] 位置。拧紧螺母 [5],直至机器主轴 [1] 的轴肩位于空心轴上。
  2. [1]

    机器主轴

    [4]

    端板

    [5]

    螺母

  3. 松开螺母 [5]。旋出螺杆 [2]。
  4. [2]

    螺杆

    [5]

    螺母

  1. 用紧固螺栓 [6] 固定机器主轴 [1]。另外,紧固螺栓 [6] 还要再用合适的螺栓防松剂来固定。遵守以下针对紧固螺栓 [6] 的数据。

[1]

机器主轴

[6]

紧固螺栓

规格

紧固螺栓

拧紧扭矩,单位Nm
强度等级8.8

X..H100 – 150

M24

795

X..H160

M30

1590

  1. 将未张紧的锁紧盘 [9] 套到空心轴 [7] 上,并将锁紧盘的内环 [9b] 定位至尺寸A。
  2. 小心! 未张紧的锁紧盘会打滑。意外掉落的部件会导致挤压危险。固定锁紧盘以防打滑。
  3. 注意! 在不装入轴的情况下拧紧锁紧螺栓会造成空心轴变形。可能造成财产损失。只能在装入轴之后拧紧锁紧螺栓。
  4. [7]

    空心轴

    [9a]

    外环(阶梯式锥形环)

    [9]

    锁紧盘

    [9b]

    内环(阶梯式锥形套)

规格

A ±0.5,单位mm

XH100

37.5

XH110

38

XH120

39

XH130 – 140

41

XH150

42

XH160

48

  1. 手动拧紧锁紧螺栓 [10] 并将外环(阶梯式锥形环)[9a] 调整至与锁紧盘的内环(阶梯式锥形套)[9b] 平行。沿顺时针方向(而非对角)相继将锁紧螺栓 [10] 各拧紧四分之一转。禁止对角拧紧锁紧螺栓 [10]。
  2. 提示

    对于内环(阶梯式锥形套)[9b] 开槽的锁紧盘,将开槽左右两侧的锁紧螺栓 [10] 依次拧紧,再分多步均匀拧紧其余螺栓。

    [9a]

    外环(阶梯式锥形环)

    [9b]

    内环(阶梯式锥形套)

    [10]

    锁紧螺栓

  3. 继续再将各锁紧螺栓 [10] 均匀地拧紧四分之一转,并且重复多次,直至外环(阶梯式锥形环)[9a] 与内环(阶梯式锥形套)[9b] 在螺栓一侧的端面对齐。

[9a]

外环(阶梯式锥形环)

[L1]

交付时的状态(预装配)

[9b]

内环(阶梯式锥形套)

[L2]

装配完毕(运行就绪)

[10]

锁紧螺栓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

如果外环(阶梯式锥形环)和内环(阶梯式锥形套)无法齐平安装在螺栓一侧的端面,请检查尺寸S的以下公差。在遵照锁紧螺栓 [10] 的最大拧紧扭矩(例如使用扭矩扳手时),不得超过这些公差。

尺寸S:

锁紧环外径

尺寸S

≤Ø 100

+0.1

≤Ø 300

+0.2

更大

+0.25

锁紧螺栓 [10] 的最大拧紧扭矩:

锁紧螺栓 [10]

最大拧紧扭矩,单位Nm

M10

62

M12

108

M14

171

M16

262

M18

367

M20

513

M22

696

M24

882

M27

1287

M30

1755

如果不符合公差值,请再次拆下锁紧盘,并按照以下章节的说明仔细进行清洁/润滑。

  1. 按照规定将保护罩安装到减速机上并注意保证密封。