油量标尺

  1. 清洁油尺周围的区域。旋开并抽出油尺。
  2. 用干净的布清洁油尺,并重新用手将其旋入减速机,直至限位位置。
  3. 旋出油尺,检查油位。油位必须介于标记 [1] 和 [2] 之间。
  1. 若油位过低,则操作如下:
  • 打开注油螺栓。
  • 加入同一规格的新机油,直至油位介于标记 [1] 和 [2] 之间的中间位置。
  1. 若加入了过多机油,请按以下步骤进行操作:
  • 调整油位。油位必须介于标记 [1] 和 [2] 之间。
  1. 旋入注油口螺栓。
  2. 将油尺旋紧。