交流电/2相/400 V/并联

加热元件由4个管状加热器构成。加热元件的管状加热器采用并联连接。下图为出厂时的接线(面对接线区域时的视图):

注意调节区域中的电气特性数据。

[1]

恒温器

[3]

加热元件

[2]

接触器(不在供货范围内)

[4]

开关电桥

电缆进线孔: 1 x PG16

下表中为可安装的加热装置的连接负载。

P安装

P安装

减速机

1个加热元件

2个加热元件

规格

结构型式

 

K/h

 

K/h

X260

2F / X3F / X4F / X3K / X4K / X3T / X4T

1 x 3.8

4

2 x 3.8

8

X270

2F / X3F / X4F / X3K / X4K / X3T / X4T

1 x 3.8

4

–

–

X280

2F / X3F / X4F / X3K / X4K / X3T / X4T

1 x 4.2

4

–

–

X290

2F / X3F / X4F / X3K / X4K / X3T / X4T

1 x 4.2

3

2 x 4.2

6

X300

2F / X3F / X4F / X3K / X4K / X3T / X4T

1 x 4.2

3

–

–

X310

2F / X3F / X4F / X3K / X4K / X3T / X4T

1 x 5.0

3

2 x 5.0

6

X320

2F / X3F / X4F / X3K / X4K / X3T / X4T

1 x 5.0

3

–

–

K/h

= 加热功率(开尔文/小时)

P安装

= 加热元件的安装功率