Wechselstrom/2-phasig/400 V/Parallelschaltung

Ein Heizelement ist mit 4 Rohrheizkörpern aufgebaut. Die Rohrheizkörper des Heizelements sind parallel geschaltet. Die folgende Abbildung zeigt die Beschaltung bei Auslieferung (Blick in den Anschlussbereich):

Beachten Sie die elektrischen Kenndaten der Regelzone.

[1]

Thermostat

[3]

Heizelement

[2]

Schütz (nicht im Lieferumfang)

[4]

Schaltbrücke

Kabeleinführung: 1 x PG16

Die folgende Tabelle beschreibt die Anschlussleistung der installierbaren Heizung.

Pinst

Pinst

Getriebe

1 Heizelement

2 Heizelemente

Baugröße

Ausführung

 

K/h

 

K/h

X260

2F / X3F / X4F / X3K / X4K / X3T / X4T

1 x 3.8

4

2 x 3.8

8

X270

2F / X3F / X4F / X3K / X4K / X3T / X4T

1 x 3.8

4

-

-

X280

2F / X3F / X4F / X3K / X4K / X3T / X4T

1 x 4.2

4

-

-

X290

2F / X3F / X4F / X3K / X4K / X3T / X4T

1 x 4.2

3

2 x 4.2

6

X300

2F / X3F / X4F / X3K / X4K / X3T / X4T

1 x 4.2

3

-

-

X310

2F / X3F / X4F / X3K / X4K / X3T / X4T

1 x 5.0

3

2 x 5.0

6

X320

2F / X3F / X4F / X3K / X4K / X3T / X4T

1 x 5.0

3

-

-

K/h

= Heizleistung (Kelvin/Stunde)

Pinst

= installierte Leistung des Heizelements