X3F100 – 210

X.F..
| X.FS.. LSS
| X.F.. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X3F.. | A | B | F | H | LA | LG | P | Ø S (6x) | V | V1 | V2 | V3 | W | Ø D | L | OS | T | U | DIN 332 DR.M.. | X3F.. |
X100 | 360 | 268 | 29 | 190-0.5 | 190-0.5 | 663 | 384 | 24 (4x) | 210 | 370 | 90 | - | 153 | 80m6 | 170 | 343 | 85 | 22h9 | M20 | 220 |
X110 | 380 | 268 | 29 | 190-0.5 | 215-0.5 | 708 | 384 | 24 (4x) | 210 | 390 | 115 | - | 153 | 90m6 | 170 | 346 | 95 | 25h9 | M24 | 225 |
X120 | 427 | 308 | 33 | 225-0.5 | 215-0.5 | 772 | 454 | 28 (4x) | 245 | 440 | 105 | - | 174 | 100m6 | 210 | 401 | 106 | 28h9 | M24 | 340 |
X130 | 463 | 308 | 33 | 225-0.5 | 250-0.5 | 843 | 454 | 28 (4x) | 245 | 475 | 140 | - | 174 | 110m6 | 210 | 404 | 116 | 28h9 | M24 | 405 |
X140 | 502 | 368 | 42 | 265-0.5 | 250-0.5 | 908 | 534 | 35 (4x) | 290 | 510 | 110 | - | 202 | 120m6 | 210 | 432 | 127 | 32h9 | M24 | 570 |
X150 | 544 | 368 | 42 | 265-0.5 | 295-0.5 | 995 | 534 | 35 (4x) | 290 | 555 | 155 | - | 202 | 130m6 | 250 | 475 | 137 | 32h9 | M24 | 625 |
X160 | 611 | 433 | 50 | 315-0.5 | 355-0.5 | 1149 | 634 | 42 (4x) | 340 | 620 | 185 | - | 240 | 140m6 | 250 | 506 | 148 | 36h9 | M30 | 970 |
X170 | 662 | 433 | 50 | 315-0.5 | 355-0.5 | 1200 | 634 | 42 (4x) | 340 | 670 | 185 | - | 240 | 160m6 | 300 | 556 | 169 | 40h9 | M30 | 1125 |
X180 | 707 | 483 | 55 | 335-0.5 | 370-0.5 | 1254 | 674 | 42 (6x) | 390 | 710 | 190 | 215 | 277 | 170m6 | 300 | 592 | 179 | 40h9 | M30 | 1450 |
X190 | 739 | 483 | 55 | 335-0.5 | 370-0.5 | 1286 | 674 | 42 (6x) | 390 | 740 | 190 | 215 | 277 | 170m6 | 300 | 592 | 179 | 40h9 | M30 | 1515 |
X200 | 794 | 523 | 60 | 375-0.5 | 420-0.5 | 1414 | 754 | 48 (6x) | 420 | 780 | 205 | 230 | 298 | 180m6 | 300 | 612 | 190 | 45h9 | M30 | 1850 |
X210 | 830 | 523 | 60 | 375-0.5 | 420-0.5 | 1450 | 754 | 48 (6x) | 420 | 815 | 205 | 230 | 298 | 190m6 | 350 | 662 | 200 | 45h9 | M30 | 1930 |
HSS | i = 20 ... 56* / i = 22.4 ... 63** / i = 25 ... 71*** | i = 63 ... 90* / i = 71 ... 100** / i = 80 ... 112*** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø D1 | L1 | O | T1 | U1 | DIN 332 DR.M.. | Ø D1 | L1 | O | T1 | U1 | DIN 332 DR.M.. | |
X100** | 32k6 | 80 | 244 | 35 | 10h9 | M12 | 32k6 | 80 | 244 | 35 | 10h9 | M12 |
X110*** | 32k6 | 80 | 244 | 35 | 10h9 | M12 | 32k6 | 80 | 244 | 35 | 10h9 | M12 |
X120* | 38k6 | 80 | 258 | 41 | 10h9 | M12 | 38k6 | 80 | 258 | 41 | 10h9 | M12 |
X130*** | 38k6 | 80 | 258 | 41 | 10h9 | M12 | 38k6 | 80 | 258 | 41 | 10h9 | M12 |
X140* | 45k6 | 110 | 318 | 48.5 | 14h9 | M16 | 45k6 | 110 | 318 | 48.5 | 14h9 | M16 |
X150*** | 45k6 | 110 | 318 | 48.5 | 14h9 | M16 | 45k6 | 110 | 318 | 48.5 | 14h9 | M16 |
X160* | 60m6 | 140 | 381 | 64 | 18h9 | M20 | 50k6 | 110 | 351 | 53.5 | 14h9 | M16 |
X170*** | 60m6 | 140 | 381 | 64 | 18h9 | M20 | 50k6 | 110 | 351 | 53.5 | 14h9 | M16 |
X180* | 70m6 | 140 | 411 | 74.5 | 20h9 | M20 | 55m6 | 110 | 381 | 59 | 16h9 | M20 |
X190** | 70m6 | 140 | 411 | 74.5 | 20h9 | M20 | 55m6 | 110 | 381 | 59 | 16h9 | M20 |
X200* | 75m6 | 140 | 430 | 79.5 | 20h9 | M20 | 60m6 | 140 | 430 | 64 | 18h9 | M20 |
X210** | 75m6 | 140 | 430 | 79.5 | 20h9 | M20 | 60m6 | 140 | 430 | 64 | 18h9 | M20 |
X3FA..
| X3FH..
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSS | Ø D2 | Ø EA | OA | T2 | U2 | WA | ISO 4017 M.. | kg | LSS | Ø D5 | Ø D6 | Ø EH | MD | OH | WH | ISO 4017 M.. | kg |
X100 | 75H8 | 158 | 173 | 79.9 | 20JS9 | 207 | M20x60-8.8 | 210 | X100 | 80H7 | 81H9 | 220 | 261 | 173 | 294 | M24x70-8.8 | 220 |
X110 | 85H8 | 170 | 176 | 90.4 | 22JS9 | 209 | M24x70-8.8 | 215 | X110 | 90H7 | 91H9 | 225 | 265 | 176 | 298 | M24x70-8.8 | 225 |
X120 | 95H8 | 202 | 190.5 | 100.4 | 25JS9 | 223 | M24x70-8.8 | 320 | X120 | 100H7 | 101H9 | 272 | 286.5 | 190.5 | 319 | M24x70-8.8 | 330 |
X130 | 105H8 | 222 | 194 | 111.4 | 28JS9 | 225 | M24x70-8.8 | 380 | X130 | 110H7 | 111H9 | 292 | 297 | 194 | 328 | M24x70-8.8 | 395 |
X140 | 115H8 | 222 | 222 | 122.4 | 32JS9 | 253 | M24x70-8.8 | 535 | X140 | 120H7 | 121H9 | 304 | 329 | 222 | 356 | M24x70-8.8 | 560 |
X150 | 125H8 | 250 | 224.5 | 132.4 | 32JS9 | 255 | M24x70-8.8 | 575 | X150 | 130H7 | 131H9 | 322 | 337.5 | 224.5 | 368 | M24x70-8.8 | 575 |
X160 | 135H8 | 270 | 256 | 143.4 | 36JS9 | 319 | M30x90-8.8 | 900 | X160 | 140H7 | 141H9 | 368 | 375 | 256 | 427 | M30x90-8.8 | 930 |
X170 | 150H8 | 270 | 256 | 158.4 | 36JS9 | 319 | M30x90-8.8 | 1045 | X170 | 150H7 | 151H9 | 368 | 364 | 256 | 427 | M30x90-8.8 | 1100 |
X180 | 165H8 | 278 | 292 | 174.4 | 40JS9 | 356 | M30x90-8.8 | 1350 | X180 | 165H7 | 166H9 | 382 | 400 | 292 | 463 | M30x90-8.8 | 1400 |
X190 | 165H8 | 278 | 292 | 174.4 | 40JS9 | 356 | M30x90-8.8 | 1415 | X190 | 165H7 | 166H9 | 382 | 400 | 292 | 463 | M30x90-8.8 | 1465 |
X200 | 180H8 | 332 | 319.5 | 190.4 | 45JS9 | 383 | M30x90-8.8 | 1765 | X200 | 180H7 | 181H9 | 446 | 450.5 | 319.5 | 517 | M30x90-8.8 | 1835 |
X210 | 190H8 | 332 | 319.5 | 200.4 | 45JS9 | 383 | M30x90-8.8 | 1815 | X210 | 190H7 | 191H9 | 446 | 453.5 | 319.5 | 517 | M30x90-8.8 | 1900 |