X2F260 – 320

X.F.. | X.FS.. LSS
| |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X2F.. | A | B | F | H | LA | LG | P | Ø S (6x) | V | V1 | V2 | V3 | W | Ø D | L | OS | T | U | DIN 332 DR.M.. | kg |
X260 | 855 | 705 | 73 | 500-0.5 | 545-0.5 | 1900 | 1017 | 56 | 590 | 1110 | 300 | 350 | 417 | 250m6 | 410 | 847 | 262 | 56h9 | M36 | 4170 |
X270 | 890 | 705 | 73 | 500-0.5 | 545-0.5 | 1935 | 1017 | 56 | 590 | 1110 | 300 | 350 | 419 | 270m6 | 470 | 920 | 282 | 63h9 | M36 | 4620 |
X280 | 942 | 705 | 73 | 555-0.5 | 610-0.5 | 2052 | 1127 | 56 | 590 | 1190 | 360 | 380 | 419 | 290m6 | 470 | 920 | 302 | 63h9 | M36 | 5020 |
X290 | 987 | 785 | 86 | 580-0.5 | 620-0.5 | 2187 | 1177 | 65 | 655 | 1280 | 330 | 355 | 465 | 290m6 | 470 | 962 | 302 | 63h9 | M36 | 6120 |
X300 | 1016 | 785 | 86 | 580-0.5 | 620-0.5 | 2216 | 1177 | 65 | 655 | 1280 | 330 | 355 | 465 | 300m6 | 470 | 962 | 314 | 70h9 | M36 | 6820 |
X310 | 1100 | 850 | 86 | 630-0.5 | 680-0.5 | 2410 | 1277 | 65 | 720 | 1435 | 385 | 455 | 499 | 320m6 | 470 | 999 | 334 | 70h9 | M42 | 6970 |
X320 | 1134 | 850 | 86 | 630-0.5 | 680-0.5 | 2444 | 1277 | 65 | 720 | 1435 | 385 | 455 | 499 | 340m6 | 550 | 1079 | 355 | 80h9 | M42 | 7770 |
HSS | i = 6.3 ... 11.2* / i = 7.1 ... 12.5** / i = 8 ... 14*** | i = 12.5 ... 18* / i = 14 ... 20** / i = 16 ... 22.4*** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø D1 | L1 | O | T1 | U1 | DIN 332 DR.M.. | Ø D1 | L1 | O | T1 | U1 | DIN 332 DR.M.. |
X260* | 130m6 | 250 | 673 | 137 | 32h9 | M24 | 120m6 | 210 | 633 | 127 | 32h9 | M24 |
X270** | 130m6 | 250 | 673 | 137 | 32h9 | M24 | 120m6 | 210 | 633 | 127 | 32h9 | M24 |
X280*** | 130m6 | 250 | 673 | 137 | 32h9 | M24 | 120m6 | 210 | 633 | 127 | 32h9 | M24 |
X290* | 150m6 | 250 | 713 | 158 | 36h9 | M30 | 150m6 | 250 | 713 | 158 | 36h9 | M30 |
X300** | 150m6 | 250 | 713 | 158 | 36h9 | M30 | 150m6 | 250 | 713 | 158 | 36h9 | M30 |
X310* | 170m6 | 300 | 795 | 179 | 40h9 | M30 | 170m6 | 300 | 795 | 179 | 40h9 | M30 |
X320** | 170m6 | 300 | 795 | 179 | 40h9 | M30 | 170m6 | 300 | 795 | 179 | 40h9 | M30 |
X2FA..
| X2FH..
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSS | Ø D2 | Ø EA | OA | T2 | U2 | WA | ISO 4017 M.. | kg | LSS | Ø D5 | Ø D6 | Ø EH | MD | OH | WH | ISO 4017 M.. | kg |
X260 | 240H8 | 420 | 437 | 252.4 | 56JS9 | 509 | M36x110-8.8 | 3770 | X260 | 250H7 | 255H9 | 558 | 608 | 437 | 694 | M36x110-8.8 | 3920 |
X270 | 275H8 | 460 | 450 | 287.4 | 63JS9 | 523 | M36x110-8.8 | 4170 | X270 | 280H7 | 285H9 | 602 | 630 | 450 | 706 | M36x110-8.8 | 4420 |
X280 | 275H8 | 460 | 450 | 287.4 | 63JS9 | 523 | M36x110-8.8 | 4520 | X280 | 280H7 | 285H9 | 602 | 630 | 450 | 706 | M36x110-8.8 | 4770 |
X290 | 290H8 | 486 | 492 | 302.4 | 63JS9 | 565 | M36x110-8.8 | 5470 | X290 | 300H7 | 305H9 | 634 | 679 | 492 | 753 | M36x110-8.8 | 5720 |
X300 | 290H8 | 486 | 492 | 302.4 | 63JS9 | 565 | M36x110-8.8 | 6120 | X300 | 300H7 | 305H9 | 634 | 679 | 492 | 753 | M36x110-8.8 | 6370 |
X310 | 320H8 | 544 | 528.5 | 334.4 | 70JS9 | 612 | M42x130-8.8 | 6220 | X310 | 320H7 | 325H9 | 692 | 740.5 | 528.5 | 825 | M42x130-8.8 | 6570 |
X320 | 320H8 | 544 | 528.5 | 334.4 | 70JS9 | 612 | M42x130-8.8 | 6970 | X320 | 320H7 | 325H9 | 692 | 740.5 | 528.5 | 825 | M42x130-8.8 | 7320 |




