Horizontalgehäuse X220 – 320 /HH

VH

VH1

VH2

VH3

VH4

VH5

VH6

VH7

VH10

VH11

VH12

VH13

VH14

VH15

VH16

VH17

VH18

X220

440

910

250

440

-

1057

362.5

531

305

300

274

245

440

-

980

300

245

X230

440

950

250

440

-

1097

362.5

571

305

300

274

245

440

-

1080

300

-

X240

510

990

250

510

-

1155

380

625

300

300

280

314

510

-

1097

320

-

X250

510

1010

250

510

-

1178

380

648

300

300

280

314

510

-

1120

320

-

X260

590

1110

300

350

475

1285

430

683

355

355

355

340

590

422

1142

318

340

X270

590

1110

300

350

475

1320

430

718

355

355

355

340

590

457

1177

283

340

X280

590

1190

360

380

540

1372

485

569

355

355

355

340

590

435

1235

365

340

X290

655

1280

330

355

539

1486

497.5

558

382.5

415

415

360

655

495

1325

345

360

X300

655

1280

330

355

539

1515

497.5

587

382.5

415

415

360

655

525

1355

315

360

X310

720

1435

385

455

598

1647

547.5

621

430

430

430

400

720

400

1470

390

550

X320

720

1435

385

455

598

1681

547.5

655

430

430

430

400

720

400

1504

356

584

VH19

VH20

VH21

Ø SH (6x)

SH1

Ø SH3

SH5 (2x)

SH6 (2x)

SH7

SH8 (2x)

BHH

X220

269

316

636

48

M42

48 (1x)

M16

M42

M24 (4x)

M16

488

X230

269

316

676

48

M42

48 (1x)

M16

M42

M24 (4x)

M16

488

X240

277

350

715

56

M48

56 (1x)

M16

M48

M30 (4x)

M16

568

X250

277

350

738

56

M48

56 (1x)

M16

M48

M30 (4x)

M16

568

X260

334

420

764

56

M48

56 (2x)

M20

M48

M30 (6x)

M20

632

X270

334

420

799

56

M48

56 (2x)

M20

M48

M30 (6x)

M20

632

X280

377

420

851

56

M48

56 (2x)

M20

M48

M30 (6x)

M20

632

X290

385

471

888

65

M48

65 (2x)

M24

M48

M36 (6x)

M24

700

X300

385

471

917

65

M48

65 (2x)

M24

M48

M36 (6x)

M24

700

X310

420

559

975

65

M48

65 (2x)

M24

M48

M36 (6x)

M24

756

X320

420

559

1009

65

M48

65 (2x)

M24

M48

M36 (6x)

M24

756