Überprüfen der Wärmegrenzleistung – PT
Unter der Wärmegrenzleistung PT eines Getriebes versteht man die Leistung, die mit dem Getriebe übertragen werden kann, ohne dass eine bestimmte Öltemperatur überschritten wird.
Die Wärmegrenzleistung PT hängt von den folgenden Faktoren ab:
- Umgebungstemperatur
- Luftzirkulation und Sonneneinstrahlung am Aufstellungsort
- Aufstellungshöhe
- Wärmeleitung in das Fundament am Aufstellungsort
- Getriebeart, -baugröße, -übersetzung
- Fremdkühlungsart des Getriebes
- Schmierungsart des Getriebes
- Schmierstoffart
- Einschaltdauer
Für die folgenden Umgebungsbedingungen kann die Wärmegrenzleistung direkt aus den Auswahltabellen abgelesen werden:
- Umgebungstemperatur 20 °C
- Aufstellung in einer großen Halle (Luftgeschwindigkeit ≥ 1.4 m/s)
- natürliche Kühlung oder Kühlung mit Lüfter.
- Fundament als Stahlunterkonstruktion
- Aufstellhöhe < 1000 m ü. NN
Bei abweichenden Umgebungstemperaturen und Schmierungsarten kann die Wärmegrenzleistung PT mit Hilfe des Temperaturfaktors fT und des Schmierungsfaktors fL errechnet werden. Die daraus resultierenden Berechnungsergebnisse sind Näherungswerte. Zur Ermittlung der exakten Werte halten Sie Rücksprache mit SEW-EURODRIVE..
Grundsätzlich ist bei Aufstellung im Freien auf ausreichenden Schutz gegen Sonneneinstrahlung zu achten! Falls das Getriebe nicht ausreichend gegen Sonneneinstrahlung geschützt ist, ist eine thermische Berechnung inkl. vorhandener Sonneneinstrahlung in kW/m2 durchzuführen.
Wärmegrenzleistung des Getriebes –PT
| ||
|---|---|---|
| ||
PT | kW | Wärmegrenzleistung des Getriebes |
PTH | kW | Nennwärmegrenzleistung des Getriebes. Die Werte in den Auswahltabellen sind abhängig von Kühlungsarten,Raumlagen und Schmierungsarten. |
f1 | kW | Höhenfaktor |
fT | kW | Temperaturfaktor |