2. Maximales Motorgewicht abhängig von der Motoradaptergröße

Nachfolgende maximale Belastungen am Motoradapter dürfen nicht überschritten werden.

[1] Schwerpunkt des Motors

X = Schwerpunktabstand

[2] Motoradapter

GM = Gewicht des angebauten Motors

Die Tabelle ist nur gültig für stationäre Applikationen. Bei mobilen Anwendungen (z. B. Fahrantriebe) bitte Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.

Motoradapter

GM

X

IEC

NEMA

kg

mm

100/112

182/184

60

190

132

213/215

110

230

160/180

254/286

220

310

200

324

280

340

225

326

400

420

250/280

364 – 405

820

480

315S-L

444 – 449

1450

680

315

2000

740

355

2500

740

Wird der Schwerpunktabstand X vergrößert, muss das maximal zulässige Gewicht GM linear reduziert werden. GM kann nicht erhöht werden, wenn der Schwerpunktabstand verringert wird.