Technische Daten

  • Auslösetemperatur: 70 °C, 80 °C, 90 °C, 100 °C ± 5 °C
  • Kontaktleistung: 10 A – AC 240 V
  • Steckverbinder: DIN EN 175301-803 PG9 (IP65)
  • Anziehdrehmoment für die Befestigungsschraube auf der Rückseite des Steckverbinders für den elektrischen Anschluss = 0.25 Nm