Kühlwasserbeurteilung nach Inhaltsstoffen

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Beständigkeit von Kupfer-Nickel-Rohren gegenüber Wasserinhaltsstoffen in Nichttrinkwässern.

Beurteilungskriterium

Ungefähre Konzentration
mg/l

Bewertung

CuNi10Fe1Mn

pH­-Wert

< 6

0

6 bis 9

+

> 9

0

Chlorid

to 1000

+

> 1000

+ (< 25000 mg/l)

Sulfat

bis 70

+

70 bis 300

+

> 300

+ (< 25000 mg/l)

Nitrat

bis 100

+

> 100

0

freie (aggressive) Kohlensäure

bis 20

+

20 bis 50

0

> 50

–

Sauerstoff

bis 2

+

> 2

+

Ammonium

bis 2

+

2 bis 20

+

> 20

–

Eisen (gelöst)

bis 10

0

> 10

­–

Mangan (gelöst)

bis 1

0

> 1

­–

freies Chlor

bis 5

ständig < 0.5 mg/l

> 5

stoßweise < 3.0 mg/l

Sulfid

 

0

Ammoniak

 

+ (< 15 mg/l)

+

= normalerweise gute Beständigkeit

0

= Korrosionsprobleme können entstehen, insbesondere wenn mehrere Faktoren mit 0 bewertet sind

–

= von der Verwendung ist abzuraten