IEC-Motoradapter X4T220 – 250

X4T..

IEC

Ø IEC

Ø B5

C5

Ø D7

Ø E5

F5

L11

S5

T5

U5

Ø D1

LMA

Z12

kg

X220

160

350

250H7

45

42H7

300

5

110

M16 (4x)

45.3

12JS9

60

893

50.5

140

180

350

250H7

45

48H7

300

5

110

M16 (4x)

51.8

14JS9

60

893

50.5

140

200

400

300H7

20

55H7

350

6

110

M16 (4x)

59.3

16JS9

60

920

64

150

225

450

350H7

20

60H7

400

6

140

M16 (8x)

64.4

18JS9

60

950

71

160

250

550

450H7

25

65H7

500

7

140

M16 (8x)

69.4

18JS9

60

960

63

170

280

550

450H7

25

75H7

500

7

140

M16 (8x)

79.9

20JS9

60

960

63

170

315S-L

660

550H7

25

80H7

600

7

170

M20 (8x)

85.4

22JS9

60

999

90

200

X230

160

350

250H7

45

42H7

300

5

110

M16 (4x)

45.3

12JS9

60

893

50.5

140

180

350

250H7

45

48H7

300

5

110

M16 (4x)

51.8

14JS9

60

893

50.5

140

200

400

300H7

20

55H7

350

6

110

M16 (4x)

59.3

16JS9

60

920

64

150

225

450

350H7

20

60H7

400

6

140

M16 (8x)

64.4

18JS9

60

950

71

160

250

550

450H7

25

65H7

500

7

140

M16 (8x)

69.4

18JS9

60

960

63

170

280

550

450H7

25

75H7

500

7

140

M16 (8x)

79.9

20JS9

60

960

63

170

315S-L

660

550H7

25

80H7

600

7

170

M20 (8x)

85.4

22JS9

60

999

90

200

X240

200

400

300H7

20

55H7

350

6

110

M16 (4x)

59.3

16JS9

70

951

41

170

225

450

350H7

20

60H7

400

6

140

M16 (8x)

64.4

18JS9

70

981

71

180

250

550

450H7

25

65H7

500

7

140

M16 (8x)

69.4

18JS9

70

991

51

190

280

550

450H7

25

75H7

500

7

140

M16 (8x)

79.9

20JS9

70

991

51

190

315S-L

660

550H7

25

80H7

600

7

170

M20 (8x)

85.4

22JS9

70

1030

69.5

220

315

800

680H7

25

85H7

740

7

170

M20 (8x)

90.4

22JS9

70

1066

74

260

X250

200

400

300H7

20

55H7

350

6

110

M16 (4x)

59.3

16JS9

70

951

41

170

225

450

350H7

20

60H7

400

6

140

M16 (8x)

64.4

18JS9

70

981

71

180

250

550

450H7

25

65H7

500

7

140

M16 (8x)

69.4

18JS9

70

991

51

190

280

550

450H7

25

75H7

500

7

140

M16 (8x)

79.9

20JS9

70

991

51

190

315S-L

660

550H7

25

80H7

600

7

170

M20 (8x)

85.4

22JS9

70

1030

69.5

220

315

800

680H7

25

85H7

740

7

170

M20 (8x)

90.4

22JS9

70

1066

74

260