应用限制

如无特殊说明,禁止在以下环境使用:

  • 在有爆炸危险的区域内使用
  • 在油污、酸液、气体、蒸汽、粉尘、射线等有害环境内使用
  • 用于机械振动和冲击载荷较大的应用场合
  • 在海拔3800 m以上的地方使用

产品可在以下边界条件中在海拔1000 m到最高海拔3800 m的环境中正常使用:

  • 根据相应产品手册中“技术数据”一章的说明,对额定输出电流和/或电源电压的降低加以考虑。
  • 自海拔2000 m起,电气间隙和漏电距离只能达到EN 60664中的过压类别II。海拔高度为2000 m以上时,必须为整个设备采取限制性措施,将电源端的过压从类别III降至类别II。
  • 如有安全电隔离要求,则自海拔2000 m起必须在产品外进行安全电隔离。