Restrições ao uso
Os seguintes usos são proibidos, exceto se explicitamente autorizados:
- Uso em áreas potencialmente explosivas
- Operação em ambientes expostos a óleos, ácidos, gases, vapores, poeiras e radiações danosos
- uso em aplicações com vibrações mecânicas e cargas de choque inadmissivelmente elevadas
- Uso a partir de 3.800 m acima do nível médio do mar
Em altitudes entre 1.000 m até um máximo de 3.800 m acima do nível do mar, a unidade pode ser usada nas seguintes condições:
- A redução da corrente nominal de saída e/ou da tensão de entrada é levada em consideração de acordo com o capítulo "Dados técnicos" do manual do produto associado.
- A partir de 2.000 m acima do nível do mar, os cabos e folgas são suficientes apenas para a classe de sobretensão II, de acordo com a norma EN 60664. Em altitudes superiores a 2.000 m acima do nível do mar é necessário tomar medidas limitantes para todo o sistema para reduzir as sobretensões ligadas à alimentação da categoria III para a categoria II.
- Quando for necessário realizar uma desconexão elétrica segura em altitudes superiores a 2.000 m acima do nível do mar, faça-o fora do produto.