Irregularidade 45 Interface fieldbus

Irregularidades: 45.2 (2D02hex | 11522dec)

Descrição: Interface fieldbus – Irregularidade

 

Resposta: Remoto – Irregularidade padrão

Causa

Ação

Foi detectada uma irregularidade na conexão interna da unidade com a interface fieldbus.

– Desligar e voltar a ligar a unidade.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidades: 45.5 (2D05hex | 11525dec)

Descrição: irregularidade na engenharia

 

Resposta: Remoto – Atenção

Causa

Ação

A engenharia através da interface fieldbus funciona apenas de forma limitada ou não funciona.

– Desligar e voltar a ligar a unidade.

– Verificar a carga de rede na rede de comunicação.

– Fechar as conexões de engenharia que não são necessárias e abertas em paralelo (por ex., acesso a parâmetros por controladores, dispositivos EDGE, ferramentas de gerenciamento de ativos, scanners de rede etc.).

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidades: 45.6 (2D06hex | 11526dec)

Descrição: Troca de dados de processo com falhas

 

Resposta: Remoto – Irregularidade padrão

Causa

Ação

A interface fieldbus determinou que a troca de dados do processo foi interrompida internamente.

– Desligar e voltar a ligar a unidade.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidades: 45.8 (2D08hex | 11528dec)

Descrição: Parâmetros inválidos

 

Resposta: Remoto – Atenção

Causa

Ação

A interface fieldbus encontrou parâmetros de endereço inválidos. Os parâmetros inválidos foram substituídos automaticamente pelos parâmetros padrão.

– Verificar parâmetros do endereço IP.

– Verificar endereço MAC.

– Verificar os nomes das unidades PROFINET.

Irregularidades: 45.9 (2D09hex | 11529dec)

Descrição: Atenção

 

Resposta: Remoto – Atenção

Causa

Ação

A unidade detectou uma irregularidade acrítica na sua conexão interna à interface do fieldbus.

– Desligar e voltar a ligar a unidade.

– Se a mensagem de atenção ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.

Irregularidades: 45.10 (2D0Ahex | 11530dec)

Descrição: Estatísticas da porta – Limite de Rx excedido

 

Resposta: Remoto – Atenção

Causa

Ação

A verificação das estatísticas de porta determinou que o número de frames defeituosos excedeu o limite Rx (Ethernet-Errors).

– Verificar rede.

– Verificar instalação da rede.

– Verificar a instalação compatível com EMC.

Irregularidades: 45.11 (2D0Bhex | 11531dec)

Descrição: Estatísticas da porta – Limite de Tx excedido

 

Resposta: Remoto – Atenção

Causa

Ação

A verificação das estatísticas de porta determinou que o número de frames defeituosos excedeu o limite Tx (Ethernet-Errors).

– Verificar rede.

– Verificar instalação da rede.

– Verificar a instalação compatível com EMC.

Irregularidades: 45.12 (2D0Chex | 11532dec)

Descrição: Conflito de endereços

 

Resposta: Remoto – Irregularidade padrão

Causa

Ação

Um ou mais elementos conectados ao fieldbus possuem o mesmo endereço de comunicação que a unidade.

Ajustar um endereço de comunicação para cada elemento do fieldbus que ocorra apenas uma vez no sistema.