Fallo 45 Interfaz de bus de campo

Fallo: 45.2 (2D02hex | 11522dec)

Descripción: Interfaz del bus de campo - Fallo

 

Reacción: Remote – Fallo estándar

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo en la conexión interna de la unidad con la interfaz del bus de campo.

– Apagar y encender de nuevo la unidad.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 45.5 (2D05hex | 11525dec)

Descripción: Fallo en la ingeniería

 

Reacción: Remote – Aviso

Causa

Medida

La ingeniería mediante la interfaz de bus de campo funciona solo de forma restringida o no funciona.

– Apagar y encender de nuevo la unidad.

– Comprobar la carga de la red en la red de comunicación.

– Cerrar las conexiones de ingeniería no requeridas que estén abiertas en paralelo (p. ej. accesos a parámetros mediante controladores, dispositivos EDGE, herramientas de gestión de recursos, escáners de red, etc.).

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 45.6 (2D06hex | 11526dec)

Descripción: Intercambio de datos de proceso perturbado

 

Reacción: Remote – Fallo estándar

Causa

Medida

La interfaz de bus de campo ha detectado que hay fallos internos en el intercambio de datos de proceso.

– Apagar y encender de nuevo la unidad.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 45.8 (2D08hex | 11528dec)

Descripción: Parámetros no válidos

 

Reacción: Remote – Aviso

Causa

Medida

La interfaz de bus de campo ha detectado parámetros de dirección no válidos. Los parámetros no válidos se han sustituido automáticamente por parámetros por defecto.

– Comprobar los parámetros de dirección IP.

– Comprobar la dirección MAC.

– Comprobar el nombre de unidad PROFINET.

Fallo: 45.9 (2D09hex | 11529dec)

Descripción: Aviso

 

Reacción: Remote – Aviso

Causa

Medida

El variador ha detectado un fallo no crítico en su conexión interna con la interfaz del bus de campo.

– Apagar y encender de nuevo la unidad.

– Si el aviso se presenta de nuevo, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 45.10 (2D0Ahex | 11530dec)

Descripción: Estadística de puerto – valor umbral Rx excedido

 

Reacción: Remote – Aviso

Causa

Medida

La comprobación de la estadística de puerto ha determinado que el número de tramas defectuosas ha superado el valor umbral Rx (Ethernet errors).

– Comprobar la red.

– Comprobar el cableado del encoder.

– Comprobar la instalación conforme a CEM.

Fallo: 45.11 (2D0Bhex | 11531dec)

Descripción: Estadística de puerto – valor umbral Tx excedido

 

Reacción: Remote – Aviso

Causa

Medida

La comprobación de la estadística de puerto ha determinado que el número de tramas defectuosas ha superado el valor umbral Tx (Ethernet Errors).

– Comprobar la red.

– Comprobar el cableado del encoder.

– Comprobar la instalación conforme a CEM.

Fallo: 45.12 (2D0Chex | 11532dec)

Descripción: Conflicto de direcciones

 

Reacción: Remote – Fallo estándar

Causa

Medida

Una o más unidades conectadas al bus de campo tienen la misma dirección de comunicación que la unidad.

Para cada unidad de bus de campo, ajuste una dirección de comunicación que exista sólo una vez en el sistema.