Cabo de conexão
Informações adicionais
Seção transversal do cabo 4 mm2
Seção transversal do cabo 6 mm2
Seção transversal do cabo 10 mm2
Atribuição dos fios
Cabo de troca de fase
❮
❯
MOVIPRO® technology DSI
Idioma
Deutsch
English
Brasileiro
Español
汉语
SEW-EURODRIVE
Página inicial
Instalação elétrica
Atribuição dos conectores
Conexões gerais
X2016, X2016_1, X2016_2: Saída do conversor para conexão de motores sem MOVILINK® DDI
Cabo de conexão