Saída do freio
SBM I-230-120-00 | SBM I-400-120-00 | SBM I-460-120-00 | |
|---|---|---|---|
Tensão nominal de saída UN (faixa nominal) (conexão de freio, pino 13/15) | 230 VCA/94 VCC (90 V – 98 VCC) | 400 VCA/165 VCC (158 V – 170 VCC) | 460 VCA/188 VCC (181 V – 194 VCC) |
Corrente nominal de saída IN (conexão de freio, pino 13/15) | 1.28 ACC | 0.73 ACC | 0.62 ACC |
Corrente de aceleração IB (conexão de freio, pino 13/14) | Dependendo do tipo de freio: 4 – 8.5 vezes a corrente de retenção, dependendo do freio | ||
corrente de saída mínima para monitoração de ruptura de fio (IH e IB) | 40 mACC | ||
Desligamento de sobrecorrente | No modo de parada (IH): 2 ACC Durante a aceleração (IB): 10 ACC | ||
Potência nominal de saída PA | 120 W | ||
Potência nominal dissipada PV | 12 W | ||
comprimento permitido do cabo | 30 m | ||