Bremsenausgang
SBM I-230-120-00 | SBM I-400-120-00 | SBM I-460-120-00 | |
|---|---|---|---|
Nennausgangsspannung UN (Bemessungsbereich) (Bremsenanschluss Pin 13/15) | AC 230 V/DC 94 V (DC 90 V – 98 V) | AC 400 V/DC 165 V (DC 158 V – 170 V) | AC 460 V/DC 188 V (DC 181 V – 194 V) |
Nennausgangsstrom IN (Bremsenanschluss Pin 13/15) | DC 1.28 A | DC 0.73 A | DC 0.62 A |
Beschleunigungsstrom IB (Bremsenanschluss Pin 13/14) | Je nach Bremsentyp: 4 – 8.5-faches des Haltestroms der Bremse | ||
minimaler Ausgangsstrom zur Drahtbrucherkennung (IH und IB) | DC 40 mA | ||
Überstromabschaltung | Im Haltebetrieb (IH): DC 2 A Bei Beschleunigung (IB): DC 10 A | ||
Nennausgangsleistung PA | 120 W | ||
Nennverlustleistung PV | 12 W | ||
zulässige Leitungslänge | 30 m | ||