Montaje de PZM23A..

Monte la caja de conexión en el lado derecho de la unidad.

[1]

Unidad

[3]

Caja de conexión

[2]

Brida caja de conexión

[4]

Tornillos M5 × 30 SW8

Proceda como se indica a continuación:

  1. Conecte las conexiones necesarias en el panel frontal de conexiones de la caja de conexión, p. ej. cable de alimentación de la red de 400 V CA y la tensión de apoyo de 24 V CC.
  2. Conecte el conector enchufable de la caja de conexión con el conector enchufable de la unidad.
  3. Fije la caja de conexión apretando los tornillos M5 × 30 con un par de apriete de 1.6 Nm – 1.8 Nm.