Montage PZM23A..

Montieren Sie die Anschaltbox auf der rechten Seite des Geräts.

[1]

Gerät

[3]

Anschaltbox

[2]

Flansch Anschaltbox

[4]

Schrauben M5 × 30 SW8

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Schließen Sie die benötigten Anschlüsse an die Anschlussfront der Anschaltbox an, z. B. AC‑400‑V-Netzleitung und DC‑24‑V-Stützspannung.
  2. Stecken Sie den Steckverbinder der Anschaltbox auf den Steckverbinder am Gerät.
  3. Fixieren Sie die Anschaltbox, indem Sie die Schrauben M5 × 30 mit einem Anziehdrehmoment von 1.6 – 1.8 Nm festziehen.