Conexiones caja de conexión

[1]

Tapas de los agujeros de racor (M50 × 1.5)Los racores no están incluidos en el contenido del suministro.

[2]

Tapas de los agujeros de racor (M25 × 1.5)Los racores no están incluidos en el contenido del suministro.

[3]

Entrada de potencia regleta de bornas

[4]

Conexión a MOVIPRO® (Han® 16 B, hembra)